(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

內六角孔止迴螺絲尖尾 ANSCO製【包裝數為1~2,000】

內六角孔止迴螺絲尖尾 ANSCO製

頭部有內六角孔的螺絲。
【特長】
・尖尾。
・螺絲頭部與螺牙部大小相同。
・內六角孔螺栓除了可透過節省空間實現裝置小型化之外,還有高鎖緊力等優點。
【用途】
・不僅用於機械和電氣零件的內側,也常用於外側。
・廣泛使用。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

內六角孔止迴螺絲 (內六角無頭螺絲)(尖尾)的規格

內六角孔止迴螺絲 (內六角無頭螺絲)(尖尾)的外觀

內六角孔止迴螺絲 (內六角無頭螺絲)(尖尾)的外觀

內六角孔止迴螺絲 (內六角無頭螺絲)(平尾)的尺寸圖 單位:mm

內六角孔止迴螺絲 (內六角無頭螺絲)(平尾)的尺寸圖 單位:mm

※註
M≧L與下表規格的尖尾角度為120゜。

M-L
 2-3  2.6-3  3-4  4-5  5-6 

 
螺絲公稱(d)M2M2.5(M2.6)M3M4M5M6M8M10M12
螺距0.40.450.50.70.81.01.251.51.75
dt最大0.50.650.751.01.251.52.02.53.0
df約為外牙谷徑
e最小1.0111.4541.7332.3032.8733.4434.5835.7236.863
-公稱0.91.31.52.02.53.04.05.06.0
s最大0.9131.3001.5802.0802.5803.0804.0955.1406.140
-0.8871.2751.5202.0202.5203.0204.0205.0206.020
t最小1欄0.81.21.21.52.02.03.04.04.8
2欄1.72.02.02.53.03.55.06.08.0

材質:鐵、不鏽鋼

型號
SSHT-ST3B-M2.6-3
SSHT-ST-M2-10
SSHT-ST-M2-12
SSHT-ST-M2.6-10
SSHT-ST-M2.6-12
SSHT-ST-M4-45
SSHT-ST-M4-50
SSHT-ST-M5-4
SSHT-ST-M6-5
SSHT-ST-M12-10
SSHT-STC-M5-4
SSHT-STCB-M5-4
SSHT-STGSC-M5-4
SSHT-STH-M5-4
SSHT-STN-M5-4
SSHT-STU-M5-4
SSHTI-ST3B-M2-4
SSHTI-ST3W-M6-12
SSHTI-ST-M2-3
SSHTI-ST-M2-4
SSHTI-ST-M2-5
SSHTI-ST-M2-6
SSHTI-ST-M2-8
SSHTI-ST-M2.6-3
SSHTI-ST-M2.6-4
SSHTI-ST-M2.6-5
SSHTI-ST-M2.6-6
SSHTI-ST-M2.6-8
SSHTI-ST-M3-5
SSHTI-ST-M3-8
SSHTI-ST-M3-10
SSHTI-ST-M3-12
SSHTI-ST-M3-14
SSHTI-ST-M3-16
SSHTI-ST-M3-20
SSHTI-ST-M3-22
SSHTI-ST-M3-25
SSHTI-ST-M3-30
SSHTI-ST-M4-5
SSHTI-ST-M4-6
SSHTI-ST-M4-8
SSHTI-ST-M4-10
SSHTI-ST-M4-12
SSHTI-ST-M4-14
SSHTI-ST-M4-15
SSHTI-ST-M4-16
SSHTI-ST-M4-18
SSHTI-ST-M4-20
SSHTI-ST-M4-22
SSHTI-ST-M4-25
SSHTI-ST-M4-30
SSHTI-ST-M4-35
SSHTI-ST-M4-40
SSHTI-ST-M5-5
SSHTI-ST-M5-6
SSHTI-ST-M5-10
SSHTI-ST-M5-12
SSHTI-ST-M5-14
SSHTI-ST-M5-16
SSHTI-ST-M5-18
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 表面處理 販售單位
5天~ 2.63[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)
4天~ 210黑色氧化膜散裝(可購買一個)
5天~ 212黑色氧化膜散裝(可購買一個)
5天~ 2.610黑色氧化膜散裝(可購買一個)
5天~ 2.612黑色氧化膜散裝(可購買一個)

包裝數為500

14天~ 445黑色氧化膜盒・包裝
5天~ 450黑色氧化膜散裝(可購買一個)
4天~ 54黑色氧化膜散裝(可購買一個)
5天~ 65黑色氧化膜散裝(可購買一個)
5天~ 1210黑色氧化膜散裝(可購買一個)

包裝數為2,000

14天~ 54[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為2,000

14天~ 54[鍍鉻酸鹽] 黑色鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為2,000

14天~ 54[鍍錫] 錫鈷合金盒・包裝

包裝數為2,000

14天~ 54[鍍鉻] 鍍鉻盒・包裝

包裝數為2,000

14天~ 54[鍍鎳] 鍍鎳盒・包裝

包裝數為2,000

14天~ 54[鍍白鋅] 電鍍鋅盒・包裝
5天~ 24[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)
5天~ 612[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)
4天~ 23黑色氧化膜散裝(可購買一個)
5天~ 24黑色氧化膜散裝(可購買一個)
5天~ 25黑色氧化膜散裝(可購買一個)

包裝數為2,000

14天~ 26黑色氧化膜盒・包裝

包裝數為2,000

14天~ 28黑色氧化膜盒・包裝
5天~ 2.63黑色氧化膜散裝(可購買一個)
5天~ 2.64黑色氧化膜散裝(可購買一個)

包裝數為2,000

14天~ 2.65黑色氧化膜盒・包裝

包裝數為2,000

14天~ 2.66黑色氧化膜盒・包裝

包裝數為2,000

14天~ 2.68黑色氧化膜盒・包裝
6天~ 35黑色氧化膜散裝(可購買一個)
7天~ 38黑色氧化膜散裝(可購買一個)

包裝數為2,000

14天~ 310黑色氧化膜盒・包裝

包裝數為1,000

14天~ 312黑色氧化膜盒・包裝
5天~ 314黑色氧化膜散裝(可購買一個)

包裝數為1,000

14天~ 316黑色氧化膜盒・包裝

包裝數為1,000

14天~ 320黑色氧化膜盒・包裝

包裝數為500

14天~ 322黑色氧化膜盒・包裝
4天~ 325黑色氧化膜散裝(可購買一個)
5天~ 330黑色氧化膜散裝(可購買一個)
4天~ 45黑色氧化膜散裝(可購買一個)
4天~ 46黑色氧化膜散裝(可購買一個)
6天~ 48黑色氧化膜散裝(可購買一個)

包裝數為2,000

14天~ 410黑色氧化膜盒・包裝

包裝數為1,000

14天~ 412黑色氧化膜盒・包裝

包裝數為1,000

14天~ 414黑色氧化膜盒・包裝

包裝數為1,000

14天~ 415黑色氧化膜盒・包裝

包裝數為1,000

14天~ 416黑色氧化膜盒・包裝

包裝數為1,000

14天~ 418黑色氧化膜盒・包裝

包裝數為1,000

14天~ 420黑色氧化膜盒・包裝

包裝數為500

14天~ 422黑色氧化膜盒・包裝

包裝數為500

14天~ 425黑色氧化膜盒・包裝

包裝數為500

14天~ 430黑色氧化膜盒・包裝
5天~ 435黑色氧化膜散裝(可購買一個)
5天~ 440黑色氧化膜散裝(可購買一個)

包裝數為2,000

5天~ 55黑色氧化膜盒・包裝

包裝數為2,000

5天~ 56黑色氧化膜盒・包裝

包裝數為2,000

5天~ 510黑色氧化膜盒・包裝
4天~ 512黑色氧化膜散裝(可購買一個)

包裝數為1,000

14天~ 514黑色氧化膜盒・包裝
7天~ 516黑色氧化膜散裝(可購買一個)

包裝數為1,000

14天~ 518黑色氧化膜盒・包裝

Loading...

基本資訊

安裝孔形狀 六角孔 基本形狀 止迴螺絲 材質
螺紋牙頂種類 公制粗螺紋 前端形狀 尖尾 追加形狀 標準
用途 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767