(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

內六角孔止迴螺絲杯尾日產螺絲製【包裝數為1~200】

內六角孔止迴螺絲杯尾日產螺絲製

頭部有內六角孔的螺絲。
【特長】
・杯尾。
・螺絲頭部與螺牙部大小相同。
・內六角孔螺栓除了可透過節省空間實現裝置小型化之外,還有高鎖緊力等優點。
【用途】
・不僅用於機械和電氣零件的內側,也常用於外側。
・廣泛使用。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

內六角孔止迴螺絲 (內六角無頭螺絲)(杯尾)規格

內六角孔止迴螺絲 (內六角無頭螺絲)(杯尾)外觀

內六角孔止迴螺絲 (內六角無頭螺絲)(杯尾)外觀

內六角孔止迴螺絲 (內六角無頭螺絲)(杯尾)尺寸圖 單位:mm

內六角孔止迴螺絲 (內六角無頭螺絲)(杯尾)尺寸圖 單位:mm

  • 1.產品l若在下表所示的階梯狀虛線上方,倒角為120°。
  • 2.45°角適用於外牙谷徑下方的傾斜部。
螺絲公稱(d)M3M4M5M6M8M10M12M16M20
螺距(P)0.50.70.81.01.251.51.752.02.5
dz最大(基準尺寸)1.422.535681013
最小1.151.752.252.754.75.77.649.6412.57
df外牙谷徑
e最小1.732.32.873.444.585.726.869.1511.43
s公稱(基準尺寸)1.522.53456810.0
最小1.522.022.523.024.025.026.028.02510.025
最大1.5452.0452.563.084.0955.0956.0958.11510.115
t最小1欄1.21.522344.86.48.0
2欄22.533.55681012.0

材質:鐵、不鏽鋼

型號
SSHC-SUS-M16-15
SSHC-SUS-M16-16
SSHC-SUS-M16-20
SSHC-SUS-M16-25
SSHC-SUS-M16-30
SSHC-SUS-M16-35
SSHC-SUS-M16-40
SSHC-SUS-M16-45
SSHC-SUS-M16-50
SSHCA-ST-M16-15
SSHCA-ST-M16-25
SSHCA-ST-M16-30
SSHCA-ST-M16-35
SSHCA-ST-M16-100
SSHCA-ST-M20-55
SSHCA-ST-M20-60
SSHCA-ST-M20-65
SSHCA-ST-M20-70
SSHCA-ST-M20-75
SSHCA-ST-M20-80
SSHCA-ST-M20-85
SSHCA-ST-M20-100
SSHCB-ST-M12-35
SSHCB-SUS-M12-15
SSHCB-SUS-M12-16
SSHCB-SUS-M12-20
SSHCB-SUS-M12-25
SSHCB-SUS-M12-30
SSHCB-SUS-M12-40
SSHCC-SUS-M6-8
SSHCC-SUS-M10-10
SSHCC-SUS-M12-12
SSHCI-ST-M16-85
SSHCI-ST-M16-90
SSHCI-ST-M16-95
SSHCI-ST-M20-90
SSHCI-ST-M20-95
SSHCI-SUS-M20-25
SSHCI-SUS-M20-30
SSHCI-SUS-M20-35
SSHCI-SUS-M20-40
SSHCI-SUS-M20-45
SSHCI-SUS-M20-50
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 材質 表面處理 販售單位
5天~ 1615[不銹鋼] 不鏽鋼散裝(可購買一個)
4天~ 1616[不銹鋼] 不鏽鋼散裝(可購買一個)
4天~ 1620[不銹鋼] 不鏽鋼散裝(可購買一個)
5天~ 1625[不銹鋼] 不鏽鋼散裝(可購買一個)
5天~ 1630[不銹鋼] 不鏽鋼散裝(可購買一個)
5天~ 1635[不銹鋼] 不鏽鋼散裝(可購買一個)
4天~ 1640[不銹鋼] 不鏽鋼散裝(可購買一個)
5天~ 1645[不銹鋼] 不鏽鋼散裝(可購買一個)
5天~ 1650[不銹鋼] 不鏽鋼散裝(可購買一個)
5天~ 1615[鋼] 鋼黑色氧化膜散裝(可購買一個)
5天~ 1625[鋼] 鋼黑色氧化膜散裝(可購買一個)
5天~ 1630[鋼] 鋼黑色氧化膜散裝(可購買一個)
5天~ 1635[鋼] 鋼黑色氧化膜散裝(可購買一個)
5天~ 16100[鋼] 鋼黑色氧化膜散裝(可購買一個)

包裝數為30

5天~ 2055[鋼] 鋼黑色氧化膜盒・包裝

包裝數為20

5天~ 2060[鋼] 鋼黑色氧化膜盒・包裝

包裝數為20

5天~ 2065[鋼] 鋼黑色氧化膜盒・包裝

包裝數為20

5天~ 2070[鋼] 鋼黑色氧化膜盒・包裝

包裝數為20

5天~ 2075[鋼] 鋼黑色氧化膜盒・包裝

包裝數為20

5天~ 2080[鋼] 鋼黑色氧化膜盒・包裝

包裝數為15

5天~ 2085[鋼] 鋼黑色氧化膜盒・包裝
5天~ 20100[鋼] 鋼黑色氧化膜散裝(可購買一個)
5天~ 1235[鋼] 鋼黑色氧化膜散裝(可購買一個)

包裝數為200

5天~ 1215[不銹鋼] 不鏽鋼盒・包裝
5天~ 1216[不銹鋼] 不鏽鋼散裝(可購買一個)
5天~ 1220[不銹鋼] 不鏽鋼散裝(可購買一個)
4天~ 1225[不銹鋼] 不鏽鋼散裝(可購買一個)
4天~ 1230[不銹鋼] 不鏽鋼散裝(可購買一個)
5天~ 1240[不銹鋼] 不鏽鋼散裝(可購買一個)
4天~ 68[不銹鋼] 不鏽鋼散裝(可購買一個)
5天~ 1010[不銹鋼] 不鏽鋼散裝(可購買一個)
5天~ 1212[不銹鋼] 不鏽鋼散裝(可購買一個)
5天~ 1685[鋼] 鋼黑色氧化膜散裝(可購買一個)
5天~ 1690[鋼] 鋼黑色氧化膜散裝(可購買一個)
5天~ 1695[鋼] 鋼黑色氧化膜散裝(可購買一個)
5天~ 2090[鋼] 鋼黑色氧化膜散裝(可購買一個)

包裝數為15

5天~ 2095[鋼] 鋼黑色氧化膜盒・包裝
5天~ 2025[不銹鋼] 不鏽鋼散裝(可購買一個)
5天~ 2030[不銹鋼] 不鏽鋼散裝(可購買一個)
5天~ 2035[不銹鋼] 不鏽鋼散裝(可購買一個)
5天~ 2040[不銹鋼] 不鏽鋼散裝(可購買一個)
5天~ 2045[不銹鋼] 不鏽鋼散裝(可購買一個)
5天~ 2050[不銹鋼] 不鏽鋼散裝(可購買一個)

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝孔形狀 六角孔 基本形狀 止迴螺絲 螺紋牙頂種類 公制粗螺紋
前端形狀 杯尾 追加形狀 標準 用途 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767