(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

內六角孔 止迴螺絲 杯尾【包裝數為1~1,000】

內六角孔 止迴螺絲 杯尾

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

頭部有內六角孔的螺絲。
【特長】
・杯尾。
・螺絲頭部與螺牙部大小相同。
・內六角孔螺栓除了可透過節省空間實現裝置小型化之外,還有鎖附力高等優點。
【用途】
・不僅用於機械和電氣零件的內側,也常用於外側。
・廣泛使用。

(i)請注意

  • 本產品供給不穩定,因此部分產品為可能交期較長。造成不便,敬請見諒。
  • 此處產品圖像為代表圖像。詳情請參閱產品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

內六角孔止迴螺絲(內六角無頭螺絲)(杯尾)外觀

內六角孔止迴螺絲(內六角無頭螺絲)(杯尾)外觀

內六角孔止迴螺絲(內六角無頭螺絲)(杯尾)尺寸圖 單位:mm

內六角孔止迴螺絲(內六角無頭螺絲)(杯尾)尺寸圖 單位:mm


(1)若I比下表中所顯示階梯狀虛線較短,則進行120°倒角。
(2)45°的角度,適用於外螺牙谷徑以下的傾斜部。

螺絲公稱(d)M1.6M2M2.5(2.6)M3M4M5
Pitch (P)0.350.40.450.50.70.8
dz最大(基準尺寸)0.81.01.21.42.02.5
最小0.550.750.951.151.752.25
df外螺牙谷徑
e最小0.8031.0031.4271.732.302.87
s公稱(基準尺寸)0.70.91.31.52.02.5
最小0.7110.8891.2701.5202.0202.520
最大0.7240.9021.2951.5452.0452.560
t最小(3)1欄0.70.81.21.21.52.0
2欄1.51.72.02.02.53.0

材質:鐵

型號
SSHC-ST3B-M2-10
SSHC-ST3B-M2.5-2
SSHC-ST3W-M2.5-2
SSHC-ST3W-M2.5-2.5
SSHC-ST3W-M2.5-8
SSHC-ST3W-M2.5-10
SSHC-ST3W-M2.6-2.5
SSHC-ST3W-M2.6-6
SSHC-ST3W-M2.6-10
SSHC-ST-M1.7-2
SSHC-ST-M1.7-2.5
SSHC-ST-M1.7-3
SSHC-ST-M1.7-4
SSHC-ST-M1.7-5
SSHC-ST-M2-3.5
SSHC-ST-M3.5-5
SSHC-ST-M3.5-6
SSHC-STN-M3-2.5
SSHC-STN-M3.5-4
SSHCA-ST3B-M2-5
SSHCA-ST3W-M2-5
SSHCA-ST3W-M2.6-3
SSHCA-STN-M2-2
SSHCA-STN-M2-3
SSHCA-STN-M2-4
SSHCA-STN-M2-5
SSHCA-STN-M2-6
SSHCA-STN-M2-8
SSHCA-STN-M2-10
SSHCA-STN-M2.6-3
SSHCA-STN-M2.6-4
SSHCA-STN-M2.6-5
SSHCA-STN-M2.6-8
SSHCA-STN-M3-3
SSHCA-STN-M3-4
SSHCA-STN-M3-5
SSHCA-STN-M3-6
SSHCA-STN-M3-8
SSHCA-STN-M3-10
SSHCA-STN-M3-12
SSHCA-STN-M4-3
SSHCA-STN-M4-4
SSHCA-STN-M4-5
SSHCA-STN-M4-6
SSHCA-STN-M4-8
SSHCA-STN-M4-10
SSHCA-STN-M4-12
SSHCA-STN-M5-4
SSHCA-STN-M5-5
SSHCA-STN-M5-6
SSHCA-STN-M5-8
SSHCA-STN-M5-10
SSHCA-STN-M5-12
SSHCB-ST3B-M2-2
SSHCB-ST3B-M2-2.5
SSHCB-ST3B-M2-3
SSHCB-ST3B-M2-4
SSHCB-ST3B-M2.5-4
SSHCB-ST3B-M2.6-2.5
SSHCB-ST3B-M2.6-3
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 表面處理 販售單位 螺絲M徑 尺寸(X表記)
(mm)
尺寸(-表記)
(mm)
5天~ 210[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)M2M2X10M2-10
5天~ 2.52[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)M2.5M2.5X2M2.5-2
5天~ 2.52[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)M2.5M2.5X2M2.5-2
5天~ 2.52.5[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)M2.5M2.5X2.5M2.5-2.5
5天~ 2.58[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)M2.5M2.5X8M2.5-8

包裝數為1,000

5天~ 2.510[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝M2.5M2.5X10M2.5-10
5天~ 2.62.5[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)M2.6M2.6X2.5M2.6-2.5
5天~ 2.66[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)M2.6M2.6X6M2.6-6

包裝數為1,000

5天~ 2.610[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝M2.6M2.6X10M2.6-10
5天~ 1.72黑色氧化膜散裝(可購買一個)M1.7M1.7X2M1.7-2
5天~ 1.72.5黑色氧化膜散裝(可購買一個)M1.7M1.7X2.5M1.7-2.5
5天~ 1.73黑色氧化膜散裝(可購買一個)M1.7M1.7X3M1.7-3
5天~ 1.74黑色氧化膜散裝(可購買一個)M1.7M1.7X4M1.7-4
5天~ 1.75黑色氧化膜散裝(可購買一個)M1.7M1.7X5M1.7-5
5天~ 23.5黑色氧化膜散裝(可購買一個)M2M2X3.5M2-3.5

包裝數為1,000

5天~ 3.55黑色氧化膜盒・包裝M3.5M3.5X5M3.5-5

包裝數為1,000

5天~ 3.56黑色氧化膜盒・包裝M3.5M3.5X6M3.5-6
5天~ 32.5[鍍鎳] 鍍鎳散裝(可購買一個)M3M3X2.5M3-2.5

包裝數為1,000

5天~ 3.54[鍍鎳] 鍍鎳盒・包裝M3.5M3.5X4M3.5-4
5天~ 25[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)M2M2X5M2-5
5天~ 25[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)M2M2X5M2-5
5天~ 2.63[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)M2.6M2.6X3M2.6-3
5天~ 22[鍍鎳] 鍍鎳散裝(可購買一個)M2M2X2M2-2
5天~ 23[鍍鎳] 鍍鎳散裝(可購買一個)M2M2X3M2-3
5天~ 24[鍍鎳] 鍍鎳散裝(可購買一個)M2M2X4M2-4
5天~ 25[鍍鎳] 鍍鎳散裝(可購買一個)M2M2X5M2-5
5天~ 26[鍍鎳] 鍍鎳散裝(可購買一個)M2M2X6M2-6
5天~ 28[鍍鎳] 鍍鎳散裝(可購買一個)M2M2X8M2-8
5天~ 210[鍍鎳] 鍍鎳散裝(可購買一個)M2M2X10M2-10
5天~ 2.63[鍍鎳] 鍍鎳散裝(可購買一個)M2.6M2.6X3M2.6-3
5天~ 2.64[鍍鎳] 鍍鎳散裝(可購買一個)M2.6M2.6X4M2.6-4
5天~ 2.65[鍍鎳] 鍍鎳散裝(可購買一個)M2.6M2.6X5M2.6-5
5天~ 2.68[鍍鎳] 鍍鎳散裝(可購買一個)M2.6M2.6X8M2.6-8
5天~ 33[鍍鎳] 鍍鎳散裝(可購買一個)M3M3X3M3-3
5天~ 34[鍍鎳] 鍍鎳散裝(可購買一個)M3M3X4M3-4
5天~ 35[鍍鎳] 鍍鎳散裝(可購買一個)M3M3X5M3-5
5天~ 36[鍍鎳] 鍍鎳散裝(可購買一個)M3M3X6M3-6

包裝數為1,000

5天~ 38[鍍鎳] 鍍鎳盒・包裝M3M3X8M3-8
5天~ 310[鍍鎳] 鍍鎳散裝(可購買一個)M3M3X10M3-10
5天~ 312[鍍鎳] 鍍鎳散裝(可購買一個)M3M3X12M3-12

包裝數為1,000

5天~ 43[鍍鎳] 鍍鎳盒・包裝M4M4X3M4-3

包裝數為1,000

5天~ 44[鍍鎳] 鍍鎳盒・包裝M4M4X4M4-4
5天~ 45[鍍鎳] 鍍鎳散裝(可購買一個)M4M4X5M4-5

包裝數為1,000

5天~ 46[鍍鎳] 鍍鎳盒・包裝M4M4X6M4-6

包裝數為1,000

5天~ 48[鍍鎳] 鍍鎳盒・包裝M4M4X8M4-8

包裝數為1,000

5天~ 410[鍍鎳] 鍍鎳盒・包裝M4M4X10M4-10

包裝數為1,000

5天~ 412[鍍鎳] 鍍鎳盒・包裝M4M4X12M4-12

包裝數為1,000

5天~ 54[鍍鎳] 鍍鎳盒・包裝M5M5X4M5-4

包裝數為1,000

5天~ 55[鍍鎳] 鍍鎳盒・包裝M5M5X5M5-5

包裝數為1,000

5天~ 56[鍍鎳] 鍍鎳盒・包裝M5M5X6M5-6

包裝數為1,000

5天~ 58[鍍鎳] 鍍鎳盒・包裝M5M5X8M5-8

包裝數為500

5天~ 510[鍍鎳] 鍍鎳盒・包裝M5M5X10M5-10

包裝數為500

5天~ 512[鍍鎳] 鍍鎳盒・包裝M5M5X12M5-12
5天~ 22[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)M2M2X2M2-2
5天~ 22.5[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)M2M2X2.5M2-2.5
5天~ 23[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)M2M2X3M2-3
5天~ 24[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)M2M2X4M2-4
5天~ 2.54[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)M2.5M2.5X4M2.5-4
5天~ 2.62.5[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)M2.6M2.6X2.5M2.6-2.5
5天~ 2.63[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)M2.6M2.6X3M2.6-3

Loading...

基本資訊

安裝孔形狀 六角孔 基本形狀 止迴螺絲 材質
螺紋牙頂種類 公制粗螺紋 前端形狀 杯尾 追加形狀 標準
用途 標準 標準名稱(材質)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767