(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

公尺長度右螺紋韋氏螺紋

公尺長度右螺紋韋氏螺紋

【螺絲公稱(inch)】1/2、1/4、1 1/2、5/8。

(i)請注意

  • 熱浸鍍鋅鍍膜較厚,對手件請選擇相同表面處理商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細請參考商品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ALNHMSC-ST3W-W5/8
ALNHMSC-ST-W1/4
ALNHMSC-STAY-W1/2
ALNHMSC-STU-W1 1/2
型號數量折扣標準
出貨日
螺絲公稱(inch) 表面處理
11天~ 5/8[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)
5天~ 1/4[無] 無
5天~ 1/2熱浸鍍鋅
11天~ 1 1/2[鍍白鋅] 鍍白鋅

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 標準 螺紋種類 英制粗螺紋 長度L/l/ℓ(mm) 1000
安裝孔形狀 材質 販售單位 箱・袋

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767