(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 由於系統障害,部份商品詢價/訂購時可能產生錯誤以致無法完成作業,不便之處尚祈見諒。
  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/1/19 9:00 ~ 1/20 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

法蘭螺栓鋼M5

法蘭螺栓鋼M5

有法蘭之稱的圓錐形凸緣和頭部的凹陷為特徵的六角螺栓。
【特長】
・JIS中的正式名稱為附法蘭六角螺栓。
・與法蘭螺帽一樣,座面面積都很大。
・材料具有防止座面塌陷和防鬆脫的效果。
・螺絲公稱:5。
・材質:鋼。
・表面處理:鍍三價鉻(白)。
【用途】
・可用在各種位置。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

法蘭螺栓規格

法蘭螺栓 鋼 M5:相關圖像

法蘭螺栓外觀

法蘭螺栓 鋼 M5:相關圖像

法蘭螺栓尺寸圖

螺絲公稱dssedcdwkk1cr1rdazK1A-B
A1-B1
b全螺牙
最大長さ
粗螺紋基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差最小最大最小最大最小最小最大最小最大最小最大最小
M550808.871295.3531.050.70.25.70.92.00.31630

單位:mm

型號
HXNHF-ST3W-M5-10
HXNHF-ST3W-M5-25
型號數量折扣標準
出貨日
長度L/l/ℓ(mm)
4天~ 10
4天~ 25

Loading...

  1. 1

基本資訊

螺牙No.(M) 5 螺距(mm) 0.8 螺牙種類 全螺牙
詳細形狀 標準 安裝孔形狀 材質
表面處理 鍍三價鉻(白) 螺牙峰種類 公制粗螺紋 追加形狀 附法蘭
販售單位 散裝(可購買一個) 用途 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767