(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

不鏽鋼六角螺栓(全螺牙)(左螺紋)

不鏽鋼六角螺栓(全螺牙)(左螺紋)

六角螺栓通常與螺帽一起使用。
【特長】
・顧名思義,頭部為六角形的螺絲。
・一般所謂「螺栓」是指此種六角形螺栓。
・材質:不鏽鋼。
・表面處理:無。
・此為採用六角螺栓和六角螺帽從兩側夾緊零件的方法。
・六角螺栓是用於建築和大型設備的代表性螺栓。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

不鏽鋼 六角螺栓(全螺牙)(左螺紋)規格

尺寸圖

尺寸圖

螺絲公稱
(d)
螺距kse
基準尺寸基準尺寸
M50.83.589.2
M61.041011.5
M101.571719.6
M142.092225.4
M202.5133034.6
型號
HXNB-SUS-M6-18
HXNB-SUS-M10-90
HXNB-SUS-M20-100
HXNI-SUS-M5-35
HXNI-SUS-M5-45
HXNI-SUS-M14-30
HXNI-SUS-M14-35
HXNI-SUS-M14-40
HXNI-SUS-M14-45
HXNI-SUS-M14-50
HXNI-SUS-M14-55
HXNI-SUS-M20-70
HXNI-SUS-M20-80
HXNI-SUS-M20-90
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 螺距
(mm)
5天~ 6181
4天~ 10901.5
4天~ 201002.5
5天~ 5350.8
5天~ 5450.8
5天~ 14302
5天~ 14352
5天~ 14402
5天~ 14452
5天~ 14502
5天~ 14552
5天~ 20702.5
5天~ 20802.5
5天~ 20902.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

螺牙種類 全螺牙 詳細形狀 標準 安裝孔形狀
材質 不鏽鋼 表面處理 螺牙峰種類 公制粗螺紋(左)
追加形狀 標準 販售單位 散裝(可購買一個) 用途 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767