(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

聚碳酸酯六角螺帽

聚碳酸酯六角螺帽

具有優異抗衝擊性,平衡機械性能,電氣特性等的六角螺帽。
【特長】
・顏色有透明和白色2種。
・無特別表面處理。
・材質為聚碳酸酯。
・連續使用溫度為115°C。
・燃燒性為UL94V-2。
【用途】
・從電氣、電子領域到汽車、醫療領域等,應用範圍廣泛。

(i)請注意

  • 商品相片僅供參考,外觀依所選規格而有不同。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

聚碳酸酯 六角螺帽詳情

聚碳酸酯 六角螺帽 示意圖

聚碳酸酯 六角螺帽 示意圖

聚碳酸酯 六角螺帽規格

  • 螺絲公稱:M2/M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12/M16
  • 用途・功能:標準
  • 螺牙種類:公制粗螺紋
  • 六角螺帽規格:1級

聚碳酸酯 六角螺帽尺寸範例

(單位:mm)

聚碳酸酯 六角螺帽 尺寸圖

聚碳酸酯 六角螺帽 尺寸圖

公稱ms
M21.64.0
M32.45.5
M43.27.0
M54.08.0
M65.010.0
M86.513.0
M108.017.0
M1210.019.0
型號
HNT-PC-M2
HNT-PC-M3
HNT-PC-M4
HNT-PC-M5
HNT-PC-M6
HNT-PC-M8
HNT-PC-M10
HNT-PC-M12
HNT-PC-M16
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 顏色
3天~ 2透明
3天~ 3透明
3天~ 4透明
3天~ 5透明
3天~ 6透明
3天~ 8透明
3天~ 10白色
4天~ 12白色
4天~ 16白色
型號
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 顏色

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 聚碳酸酯 表面處理 螺牙峰種類 公制粗螺紋
用途・機能 標準 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 表面處理(詳細)
六角形螺帽規格 1種