(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

0號3級附十字孔P型盆頭小螺絲(包裝產品)【包裝數為1,000】

0號3級附十字孔P型盆頭小螺絲(包裝產品)

塑膠(可塑性樹脂)專用自攻螺絲。
【特長】
・與一般螺絲相比,頭部非常小,常用於精密零件。
・螺牙部的截面呈飯團形狀(三角形)。
・螺牙部有2條螺紋,即使重複使用螺紋也不會破損,也不會發生熱塑性樹脂裂開、碎裂或燒結。
・詳細形狀:盆頭。
・安裝孔形狀:十字孔。
・材質:相當於SWCH。
・螺絲公稱:M1.4、M1.6、M1.7、M2.0。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

0號-3級 P型 盆頭(十字)規格

0號-3級 P型 盆頭(十字)外觀

0號-3級 P型 盆頭(十字)外觀

※此產品圖像為代表圖像。

0號-3級 P型 盆頭(十字)尺寸圖

0號-3級 P型 盆頭(十字)尺寸圖

 

(單位:mm)

 

P型螺距螺絲外徑C螺絲外徑D
MAXMINMAXMIN
1.40.501.461.401.401.34
1.60.641.661.601.591.53
1.70.641.761.701.691.63
2.00.792.122.022.041.94

0-3盆頭部規格

 

(單位:mm)

 

-頭部外徑
D
公差頭部高度
H
公差十字孔寬度
M尺寸 參考值
十字孔深度Q尺寸
MAXMIN
1.42.50+0.05
-0.1
0.80+0.05
-0.05
1.650.840.56
1.62.80+0
-0.14
0.85+0
-0.1
1.801.000.71
1.73.00+0.05
-0.1
0.90+0.05
-0.05
1.901.100.81
2.03.50+0.05
-0.2
1.00+0.08
-0.08
2.101.311.01

表面處理的材質表

M1.4
長度
三價鉻(白)鍍三價鉻(黑)黑鋅
3.0-
4.0
5.0
6.0-
M1.6
長度
三價鉻(白)鍍三價鉻(黑)黑鋅
3.0-
3.5-
4.0-
5.0
6.0
M1.7
長度
三價鉻(白)鍍三價鉻(黑)黑鋅
2.5
3.0-----
3.0-
3.5-----
3.5-
4.0-----
4.0-
4.5
5.0-----
5.0-
6.0-----
6.0
7.0
M2.0
長度
三價鉻(白)鍍三價鉻(黑)黑鋅
3.0-----
3.0-
3.5-----
3.5-
4.0-----
4.0-
5.0-----
5.0
6.0-----
6.0
8.0-

螺絲相關內容

技術資訊螺絲的歷史/螺絲的功用(螺絲的基礎)
螺絲的種類/螺栓的適用鎖緊軸力/適用鎖緊扭力(螺絲的基礎)
螺絲的破壞及強度計算/特殊螺絲的使用方法(螺絲的基礎)
螺絲用材料(螺絲-10)
螺絲的鬆脫與防止對策(螺絲-13)
特刊頁面螺絲 打孔圖片設計諮詢服務
尺寸指定螺絲特集
螺絲型式建議、轉換服務
螺絲防鬆脫特集
老虎鉗的介紹
相關產品螺絲用配件、保護蓋
螺絲止滑液
螺絲大神
型號
CSPPNH-ST3W-M1.7-3
CSPPNH-ST3W-M1.7-7
CSPPNH-STN-M1.7-7
CSPPNHB-ST3B-M1.4-3
CSPPNHB-ST3B-M1.4-4
CSPPNHB-ST3B-M1.4-5
CSPPNHB-ST3B-M1.4-6
CSPPNHB-ST3B-M1.6-3
CSPPNHB-ST3B-M1.6-3.5
CSPPNHB-ST3B-M1.6-4
CSPPNHB-ST3B-M1.6-6
CSPPNHB-ST3B-M1.7-3
CSPPNHB-ST3B-M1.7-3.5
CSPPNHB-ST3B-M1.7-4
CSPPNHB-ST3B-M1.7-5
CSPPNHB-ST3B-M1.7-6
CSPPNHB-ST3B-M2-4
CSPPNHB-ST3B-M2-6
CSPPNHB-ST3B-M2-8
CSPPNHB-ST3W-M1.4-4
CSPPNHB-ST3W-M1.4-5
CSPPNHB-ST3W-M1.6-5
CSPPNHB-ST3W-M1.6-6
CSPPNHB-ST3W-M1.7-4
CSPPNHB-ST3W-M1.7-5
CSPPNHB-ST3W-M1.7-6
CSPPNHB-STCB-M1.4-4
CSPPNHB-STH-M1.4-3
CSPPNHB-STH-M1.4-4
CSPPNHB-STH-M1.4-5
CSPPNHB-STH-M1.4-6
CSPPNHB-STH-M1.6-5
CSPPNHB-STH-M2-3
CSPPNHB-STN-M1.4-4
CSPPNHB-STN-M1.4-5
CSPPNHB-STN-M1.6-5
CSPPNHB-STN-M1.7-6
CSPPNHC-ST3W-M2-4
CSPPNHE-ST3W-M2-5
CSPPNHE-ST3W-M2-6
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 表面處理

包裝數為1,000

5天~ 1.73[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)

包裝數為1,000

5天~ 1.77[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)

包裝數為1,000

5天~ 1.77[鍍鎳] 鍍鎳

包裝數為1,000

5天~ 1.43[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為1,000

5天~ 1.44[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為1,000

5天~ 1.45[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為1,000

5天~ 1.46[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為1,000

5天~ 1.63[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為1,000

5天~ 1.63.5[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為1,000

5天~ 1.64[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為1,000

5天~ 1.66[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為1,000

5天~ 1.73[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為1,000

5天~ 1.73.5[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為1,000

5天~ 1.74[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為1,000

5天~ 1.75[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為1,000

5天~ 1.76[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為1,000

5天~ 24[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為1,000

5天~ 26[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為1,000

5天~ 28[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)

包裝數為1,000

5天~ 1.44[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)

包裝數為1,000

5天~ 1.45[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)

包裝數為1,000

5天~ 1.65[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)

包裝數為1,000

5天~ 1.66[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)

包裝數為1,000

5天~ 1.74[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)

包裝數為1,000

5天~ 1.75[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)

包裝數為1,000

5天~ 1.76[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)

包裝數為1,000

5天~ 1.44[鍍鉻酸鹽] 黑色鉻酸鹽

包裝數為1,000

14天~ 1.43[鍍鉻] 鍍鉻

包裝數為1,000

14天~ 1.44[鍍鉻] 鍍鉻

包裝數為1,000

14天~ 1.45[鍍鉻] 鍍鉻

包裝數為1,000

14天~ 1.46[鍍鉻] 鍍鉻

包裝數為1,000

5天~ 1.65[鍍鉻] 鍍鉻

包裝數為1,000

5天~ 23[鍍鉻] 鍍鉻

包裝數為1,000

5天~ 1.44[鍍鎳] 鍍鎳

包裝數為1,000

5天~ 1.45[鍍鎳] 鍍鎳

包裝數為1,000

5天~ 1.65[鍍鎳] 鍍鎳

包裝數為1,000

5天~ 1.76[鍍鎳] 鍍鎳

包裝數為1,000

5天~ 24[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)

包裝數為1,000

5天~ 25[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)

包裝數為1,000

5天~ 26[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 盆頭 安裝孔形狀 十字孔 基本形狀 標準(圓)
材質 相當於SWCH 螺牙峰種類 公制粗螺紋 販售單位 盒・包裝
用途 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767