(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

接頭連結器裝飾螺帽B型(六角孔)

接頭連結器裝飾螺帽B型(六角孔)

為與JCB-A螺栓統一使用而設計、開發的蓋式裝飾螺帽。
【特長】
・因為本產品頭部形狀與JCB-A相同,所以可使雙面的外觀一致。
・主體直徑相同,因此可使用相同的底孔徑。
・也可用於JCB-B和JCB-C。
・鐵製。
・表面處理:鍍鎳/鍍銀・銅・錫。
【用途】
・最適合組裝系統化的組裝傢俱、腳物類、櫥櫃、架子等。

(i)請注意

  • 此商品照片為代表圖片,詳細請參照商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

接頭連結器裝飾螺帽(六角孔)規格

接頭連結器裝飾螺帽(六角孔)外觀

接頭連結器裝飾螺帽(六角孔)外觀

※產品圖像為代表圖像。詳情請參閱商品規格。

接頭連結器裝飾螺帽(六角孔)尺寸圖

接頭連結器裝飾螺帽(六角孔)尺寸圖

 

(單位:mm)

 

產品編號螺牙公稱直徑、LLlhφd1φd2頭部形狀
六角扳手:B
材質處理
036112_M6×1212.08.02.017.09.0A型5六角軟鋼材3:GB
4:Ni
036312_B型4六角
036117_M6×1717.013.0A型5六角
036317_B型4六角
型號
OTSLHJCN-STGJB-6-12
OTSLHJCN-STGJB-6-17
OTSLHJCN-STN-6-12
OTSLHJCN-STN-6-17
型號數量折扣標準
出貨日
長度 表面處理 表面處理(詳細)
4天~ 12鍍銀・銅・錫鍍茶青銅(GB)
4天~ 17鍍銀・銅・錫鍍茶青銅(GB)
4天~ 12鍍鎳-
4天~ 17鍍鎳-
型號
型號數量折扣標準
出貨日
長度 表面處理 表面處理(詳細)

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 螺帽 螺牙No.(M) 6 材質
安裝孔形狀 六角孔 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 詳細形狀 圓形

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767