(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

鐵U型螺帽薄型(細螺紋)【包裝數為1~200】

鐵U型螺帽薄型(細螺紋)

金屬環附防鬆脫功能的鐵製薄型U形螺帽(細螺紋)。
【特長】
・由螺帽本體和止滑環(特殊彈簧)2個部分組成的U形螺帽。
・螺帽上面的止滑環利用鉚合加工固定,形成一體化。
・螺牙精度:JIS6H(2級)。
【用途】
・在各種產業大展身手,諸如鐵路、聯接橋等鋼製結構物、汽車、摩托車、產業機械等。

(i)請注意

  • 商品相片僅供參考,外觀依所選規格而有不同。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

透過止滑環達到「防鬆脫效果」

  • 鎖緊後,止滑環會接觸螺栓螺紋。
  • 將止滑環沿著螺紋開始繞曲,並將螺栓的螺紋面壓緊。
  • 彈簧恢復力(應力)與螺栓螺帽間螺紋的拉扯力(反作用力)所產生的主要扭矩(摩擦扭矩)會發揮作用。
U型螺帽系列產品 示意圖

U型螺帽系列產品 示意圖

鐵製 U型螺帽 薄型(細螺紋)規格

  • 材質:鋼
  • 表面處理:/鍍白鋅/三價鉻(白)/三價鉻(黑)
  • 螺絲公稱:M8/M12/M14/M16/M20/M24
  • 用途、機能:防鬆脫
  • 螺牙種類:公制細螺紋
  • 防鬆脫詳情:U型螺帽

鐵製 U型螺帽 薄型(細螺紋)尺寸範例

 

(單位:mm)

 

鐵製 U型螺帽 薄型(細螺紋)尺寸圖

鐵製 U型螺帽 薄型(細螺紋)尺寸圖

公稱直徑(d)螺距(p)二面寬度3級(h1)對角線(e)
基準尺寸容許公差
M81.0130
-0.25
515
M121.25190
-0.35
8.521.9
M141.5229.525.4
M161.5241227.7
M201.5301434.6
M242.0360
-0.4
1641.6
型號
UNUTL-ST3B-M12
UNUTL-ST3W-M14
UNUTL-ST-MS8
UNUTL-ST-MS12
UNUTL-ST-MS16
UNUTL-ST-MS24
UNUTL-STU-MS14
UNUTL-STU-MS16
UNUTL-STU-MS20
UNUTLB-ST3B-M20
UNUTLB-ST3B-MS12
UNUTLB-ST3W-M24
UNUTLB-ST3W-MS12
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 表面處理 販售單位 表面處理(詳細) 螺距
5天~ 12三價鉻酸鹽散裝(可購買一個)[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)1.25
4天~ 14三價鉻酸鹽散裝(可購買一個)[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)1.5
5天~ 8散裝(可購買一個)[無] 無1
5天~ 12散裝(可購買一個)[無] 無1.5

包裝數為200

5天~ 16盒・包裝[無] 無1.5

包裝數為80

14天~ 24盒・包裝[無] 無2.0
5天~ 14鍍白鋅散裝(可購買一個)鍍白鋅1.5
5天~ 16鍍白鋅散裝(可購買一個)鍍白鋅1.5
5天~ 20鍍白鋅散裝(可購買一個)鍍白鋅1.5
5天~ 20三價鉻酸鹽散裝(可購買一個)[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)1.5
5天~ 12三價鉻酸鹽散裝(可購買一個)[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)1.5
5天~ 24三價鉻酸鹽散裝(可購買一個)[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)2.0
5天~ 12三價鉻酸鹽散裝(可購買一個)[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)1.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 螺紋牙頂種類 公制細螺紋 用途・機能 防鬆
防鬆脫(詳細) U型螺帽

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767