(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

U型螺帽薄型

U型螺帽薄型

金屬環附防鬆脫功能的薄形U形螺帽。
【特長】
・由螺帽本體和止滑環(特殊彈簧)2個部分組成的U形螺帽。
・螺帽上面的止滑環利用鉚合加工固定,形成一體化。
【用途】
・在各種產業大展身手,諸如鐵路、聯接橋等鋼製結構物、汽車、摩托車、產業機械等。

(i)請注意

  • 商品相片僅供參考,外觀依所選規格而有不同。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

透過止滑環達到「防鬆脫效果」

  • 鎖緊後,止滑環會接觸螺栓螺紋。
  • 將止滑環沿著螺紋開始繞曲,並將螺栓的螺紋面壓緊。
  • 彈簧恢復力(應力)與螺栓螺帽間螺紋的拉扯力(反作用力)所產生的主要扭矩(摩擦扭矩)會發揮作用。
U型螺帽系列產品 示意圖

U型螺帽系列產品 示意圖

U型螺帽 薄型規格

  • 材質:鋼
  • 表面處理:鍍三價鉻/三價鉻(白)/三價鉻(黑)
  • 螺絲公稱:4M/10M/12M/14M/16M/20M/24M
  • 用途、機能:防鬆脫
  • 螺牙種類:公制粗螺紋
  • 防鬆脫詳情:U型螺帽

U型螺帽 薄型尺寸範例

(單位:mm)

U型螺帽 薄型尺寸圖

U型螺帽 薄型尺寸圖

公稱直徑(d)螺距(P)二面寬度(S)對角線(e)全高(h1)
基準尺寸容許公差不鏽鋼
M40.770
-0.2
8.13.13.1
M101.5170
-0.25
19.66.56.5
M121.75190
-0.35
21.98.58.5
M1422225.49.5-
M1622427.71211
M202.53034.61413.5
型號
UNUTLU-ST3B-M4
UNUTLU-ST3B-M16
UNUTLU-ST3B-M20
UNUTLU-ST3B-M24
UNUTLU-ST3W-M10
UNUTLU-ST3W-M12
UNUTLU-ST3W-M20
UNUTLU-ST3W-M24
UNUTLU-STC-M14
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 表面處理 表面處理(詳細)
5天~ 4三價鉻酸鹽[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)
5天~ 16三價鉻酸鹽[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)
5天~ 20三價鉻酸鹽[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)
5天~ 24三價鉻酸鹽[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)
4天~ 10三價鉻酸鹽[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)
4天~ 12三價鉻酸鹽[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)
5天~ 20三價鉻酸鹽[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)
5天~ 24三價鉻酸鹽[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)
4天~ 14鍍鉻[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 螺紋牙頂種類 公制粗螺紋 用途・機能 防鬆
販售單位 散裝(可購買一個) 防鬆脫(詳細) U型螺帽

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767