(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

TRF/防拆螺絲 不鏽鋼 附銷、鈕扣頭TRX小螺絲【包裝數為1~100】

TRF/防拆螺絲 不鏽鋼 附銷、鈕扣頭TRX小螺絲

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

不鏽鋼製的防拆螺絲。
【特長】
・除非使用專用工具,否則難以拆卸。
・表面處理:無
・塗抹防鬆劑
・黑色塗裝
【用途】
・不想接觸重要零件,但又想進行維修時。
・用於不希望遭到拆解、改裝時。
・防止核心部分技術洩漏。
・用於在公共場所裸露的設備。
・若此螺絲被鬆開,可能會導致事故時。

(i)請注意

  • 此處產品圖像為代表圖像。詳情請參閱產品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

TRF/防拆螺絲 不鏽鋼 附銷、鈕扣頭 TRX小螺絲規格

TRF/防拆螺絲 不鏽鋼 插銷、按鈕 TRX小螺絲外觀

TRF/防拆螺絲 不鏽鋼 附銷、鈕扣頭 TRX小螺絲外觀

※此處產品圖像為代表圖像。詳情請參閱製造商型錄。

TRF/防拆螺絲 不鏽鋼 插銷、按鈕 TRX小螺絲尺寸圖

TRF/防拆螺絲 不鏽鋼 附銷、鈕扣頭 TRX小螺絲尺寸圖

 

(單位:mm)

 

-M3M4M5M6M8M10
dk5.77.69.510.51417.5
k1.652.22.753.34.45.5
螺絲起子尺寸T10T20T25T30T40T45
3.0
長度素材BK(黑)
6
8
10
12
16
20
25
4.0
長度素材BK(黑)
8
10
12
16
20
25
30
5.0
長度素材BK(黑)
10
12
16
20
25
30
40
6.0
長度素材BK(黑)
8
10
12
16
20
25
30
40
50
8.0
長度素材BK(黑)
10
12
16
20
25
30
40
50
80-
10.0
長度素材BK(黑)
20
25
30
35
40
50

※ 僅刊載一部分型號資訊。

螺絲相關內容

技術資訊螺絲的歷史/螺絲的功能(螺絲的基礎)
螺絲的種類/螺栓適當緊固軸力/適當鎖緊扭矩(螺絲的基礎)
螺絲的破壞與強度計算/特殊螺絲的使用方法(螺絲的基礎)
螺絲用材料(螺絲-10)
螺絲的鬆脫與預防策略(螺絲-13)
專題頁面尺寸指定螺絲特集
螺絲卸除工具的介紹
相關產品螺絲用配件、護蓋
型號
CSXBTHP-SUS-M3-6
CSXBTHP-SUS-M3-8
CSXBTHP-SUS-M3-10
CSXBTHP-SUS-M3-12
CSXBTHP-SUS-M3-16
CSXBTHP-SUS-M3-20
CSXBTHP-SUS-M3-25
CSXBTHP-SUS-M4-6
CSXBTHP-SUS-M4-8
CSXBTHP-SUS-M4-10
CSXBTHP-SUS-M4-16
CSXBTHP-SUS-M4-20
CSXBTHP-SUS-M4-25
CSXBTHP-SUS-M4-30
CSXBTHP-SUS-M5-10
CSXBTHP-SUS-M5-12
CSXBTHP-SUS-M5-16
CSXBTHP-SUS-M5-20
CSXBTHP-SUS-M5-25
CSXBTHP-SUS-M5-30
CSXBTHP-SUS-M5-40
CSXBTHP-SUS-M6-8
CSXBTHP-SUS-M6-12
CSXBTHP-SUS-M6-16
CSXBTHP-SUS-M6-20
CSXBTHP-SUS-M6-25
CSXBTHP-SUS-M6-30
CSXBTHP-SUS-M6-40
CSXBTHP-SUS-M6-50
CSXBTHP-SUS-M8-10
CSXBTHP-SUS-M8-12
CSXBTHP-SUS-M8-16
CSXBTHP-SUS-M8-20
CSXBTHP-SUS-M8-25
CSXBTHP-SUS-M8-30
CSXBTHP-SUS-M8-40
CSXBTHP-SUS-M8-50
CSXBTHP-SUS-M10-20
CSXBTHP-SUS-M10-25
CSXBTHP-SUS-M10-30
CSXBTHP-SUS-M10-35
CSXBTHP-SUS-M10-40
CSXBTHP-SUS-M10-50
CSXBTHP-SUSTBS-M3-8
CSXBTHP-SUSTBS-M3-10
CSXBTHP-SUSTBS-M3-20
CSXBTHP-SUSTBS-M3-25
CSXBTHP-SUSTBS-M4-8
CSXBTHP-SUSTBS-M4-10
CSXBTHP-SUSTBS-M4-12
CSXBTHP-SUSTBS-M4-16
CSXBTHP-SUSTBS-M4-20
CSXBTHP-SUSTBS-M4-25
CSXBTHP-SUSTBS-M4-30
CSXBTHP-SUSTBS-M5-10
CSXBTHP-SUSTBS-M5-16
CSXBTHP-SUSTBS-M5-20
CSXBTHP-SUSTBS-M5-25
CSXBTHP-SUSTBS-M5-30
CSXBTHP-SUSTBS-M5-40
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) Pitch
(mm)
表面處理 販售單位 表面處理詳情
5天~ 360.5[無] 無散裝(可購買一個)-
5天~ 380.5[無] 無散裝(可購買一個)-
5天~ 3100.5[無] 無散裝(可購買一個)-
5天~ 3120.5[無] 無散裝(可購買一個)-
5天~ 3160.5[無] 無散裝(可購買一個)-
5天~ 3200.5[無] 無散裝(可購買一個)-
5天~ 3250.5[無] 無散裝(可購買一個)-
5天~ 460.7[無] 無散裝(可購買一個)-
5天~ 480.7[無] 無散裝(可購買一個)-
5天~ 4100.7[無] 無散裝(可購買一個)-
5天~ 4160.7[無] 無散裝(可購買一個)-
5天~ 4200.7[無] 無散裝(可購買一個)-
5天~ 4250.7[無] 無散裝(可購買一個)-
5天~ 4300.7[無] 無散裝(可購買一個)-
4天~ 5100.8[無] 無散裝(可購買一個)-
5天~ 5120.8[無] 無散裝(可購買一個)-
5天~ 5160.8[無] 無散裝(可購買一個)-
5天~ 5200.8[無] 無散裝(可購買一個)-
5天~ 5250.8[無] 無散裝(可購買一個)-
5天~ 5300.8[無] 無散裝(可購買一個)-
5天~ 5400.8[無] 無散裝(可購買一個)-
5天~ 681[無] 無散裝(可購買一個)-
5天~ 6121[無] 無散裝(可購買一個)-
5天~ 6161[無] 無散裝(可購買一個)-
5天~ 6201[無] 無散裝(可購買一個)-
5天~ 6251[無] 無散裝(可購買一個)-
5天~ 6301[無] 無散裝(可購買一個)-
5天~ 6401[無] 無散裝(可購買一個)-
5天~ 6501[無] 無散裝(可購買一個)-
5天~ 8101.25[無] 無散裝(可購買一個)-
5天~ 8121.25[無] 無散裝(可購買一個)-
5天~ 8161.25[無] 無散裝(可購買一個)-
5天~ 8201.25[無] 無散裝(可購買一個)-
5天~ 8251.25[無] 無散裝(可購買一個)-
5天~ 8301.25[無] 無散裝(可購買一個)-
5天~ 8401.25[無] 無散裝(可購買一個)-
5天~ 8501.25[無] 無散裝(可購買一個)-
5天~ 10201.5[無] 無散裝(可購買一個)-
5天~ 10251.5[無] 無散裝(可購買一個)-
5天~ 10301.5[無] 無散裝(可購買一個)-
5天~ 10351.5[無] 無散裝(可購買一個)-
5天~ 10401.5[無] 無散裝(可購買一個)-
5天~ 10501.5[無] 無散裝(可購買一個)-

包裝數為100

4天~ 380.5[黑色塗装] 黑色塗裝盒・包裝BK處理(比塗裝更不易剝落)

包裝數為100

13天~ 3100.5[黑色塗装] 黑色塗裝盒・包裝BK處理(比塗裝更不易剝落)

包裝數為100

13天~ 3200.5[黑色塗装] 黑色塗裝盒・包裝BK處理(比塗裝更不易剝落)

包裝數為100

13天~ 3250.5[黑色塗装] 黑色塗裝盒・包裝BK處理(比塗裝更不易剝落)

包裝數為100

4天~ 480.7[黑色塗装] 黑色塗裝盒・包裝BK處理(比塗裝更不易剝落)

包裝數為100

5天~ 4100.7[黑色塗装] 黑色塗裝盒・包裝BK處理(比塗裝更不易剝落)
5天~ 4120.7[黑色塗装] 黑色塗裝散裝(可購買一個)BK處理(比塗裝更不易剝落)

包裝數為100

13天~ 4160.7[黑色塗装] 黑色塗裝盒・包裝BK處理(比塗裝更不易剝落)

包裝數為100

13天~ 4200.7[黑色塗装] 黑色塗裝盒・包裝BK處理(比塗裝更不易剝落)

包裝數為100

13天~ 4250.7[黑色塗装] 黑色塗裝盒・包裝BK處理(比塗裝更不易剝落)

包裝數為100

13天~ 4300.7[黑色塗装] 黑色塗裝盒・包裝BK處理(比塗裝更不易剝落)

包裝數為100

5天~ 5100.8[黑色塗装] 黑色塗裝盒・包裝BK處理(比塗裝更不易剝落)

包裝數為100

13天~ 5160.8[黑色塗装] 黑色塗裝盒・包裝BK處理(比塗裝更不易剝落)

包裝數為100

13天~ 5200.8[黑色塗装] 黑色塗裝盒・包裝BK處理(比塗裝更不易剝落)

包裝數為100

13天~ 5250.8[黑色塗装] 黑色塗裝盒・包裝BK處理(比塗裝更不易剝落)

包裝數為100

13天~ 5300.8[黑色塗装] 黑色塗裝盒・包裝BK處理(比塗裝更不易剝落)

包裝數為100

13天~ 5400.8[黑色塗装] 黑色塗裝盒・包裝BK處理(比塗裝更不易剝落)

Loading...

基本資訊

詳細形狀 鈕扣頭 安裝孔形狀 梅花螺絲孔 基本形狀 標準(圓)
材質 不鏽鋼 螺牙峰種類 公制粗螺紋 前端形狀 平尾
追加形狀 標準 螺牙種類 全螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767