(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

TRF/防拆螺絲SUS410TRX、銷TRX盆頭鑽尾螺絲

TRF/防拆螺絲SUS410TRX、銷TRX盆頭鑽尾螺絲

【公稱】4【安裝孔形狀】梅花孔【材質】SUS410【表面處理】無

(i)請注意

  • 商品照片為代表圖片,詳細請參考商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

TRF/防拆螺絲 SUS410 TRX、銷TRX盆頭 鑽尾螺絲:相關圖像

型號
CSXPNS-410-M4-13
CSXPNS-410-M4-16
CSXPNS-410-M4-19
型號數量折扣標準
出貨日
長度L/l/ℓ(mm)
5天~ 13
5天~ 16
5天~ 19

Loading...

  1. 1

基本資訊

螺牙No.(M) 4 詳細形狀 盆頭 安裝孔形狀 梅花螺絲孔
基本形狀 標準(圓) 材質 SUS410 表面處理
螺牙峰種類 公制粗螺紋 前端形狀 平尾 追加形狀 標準
販售單位 散裝(可購買一個) 螺牙種類 全螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767