(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

TORX附孔鈕扣頭螺栓(TORX鈕扣頭)日產螺絲製

TORX附孔鈕扣頭螺栓(TORX鈕扣頭)日產螺絲製

特長是帶圓弧形的頭部形狀,也稱為鈕扣頭的鈕扣頭螺栓(內六角孔鈕扣頭螺栓)。
【特長】
・螺絲公稱:M4、M5、M6、M8、M10。
・材質:鋼、不鏽鋼。
・表面處理:無、面料、鍍三價鉻(白)。
・安裝孔形狀:梅花螺絲孔。
・詳細形狀:鈕扣頭。
・螺牙類型:全螺牙。
【用途】
・用於需要防拆的部位。

(i)請注意

  • 商品照片為代表圖片,詳細請參考商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

附梅花孔鈕扣頭螺栓(梅花鈕扣蓋)日產螺絲製規格

附梅花孔鈕扣頭螺栓(梅花鈕扣蓋)外觀

附梅花孔鈕扣頭螺栓(梅花鈕扣蓋)外觀

※此產品圖像為代表圖像。

附梅花孔鈕扣頭螺栓(梅花鈕扣蓋)構造、尺寸

附梅花孔鈕扣頭螺栓(梅花鈕扣蓋)構造、尺寸

 

(單位:mm)

 

螺絲公稱
d
螺距
P
起子尺寸Adkktdar全螺牙範圍
(參考)基準尺寸容許公差基準尺寸容許公差最小最大最小參考
M40.7T203.947.60
-0.36
2.20
-0.25
1.054.70.28~16
M50.8T254.529.52.751.45.70.210~30
M61.0T305.6110.50
-0.43
3.30
-0.3
1.656.80.2510~30
M81.25T406.7614.04.42.359.20.410~40
M101.5T508.9417.55.52.5511.20.415~40


 

型號
CSXBTH-ST3W-M5-15
CSXBTH-ST3W-M6-30
CSXBTH-ST3W-M8-16
CSXBTH-ST-M4-5
CSXBTH-ST-M5-35
CSXBTH-ST-M5-40
CSXBTH-ST-M8-12
CSXBTH-ST-M8-35
CSXBTH-ST-M8-40
CSXBTH-ST-M8-45
CSXBTH-ST-M10-25
CSXBTH-SUS-M6-50
CSXBTH-SUS-M8-40
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) Pitch
(mm)
材質 表面處理
5天~ 5150.8[鋼] 鋼[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)
5天~ 6301[鋼] 鋼[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)
5天~ 8161.25[鋼] 鋼[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)
5天~ 450.7[鋼] 鋼黑色氧化膜
5天~ 5350.8[鋼] 鋼黑色氧化膜
5天~ 5400.8[鋼] 鋼黑色氧化膜
4天~ 8121.25[鋼] 鋼黑色氧化膜
5天~ 8351.25[鋼] 鋼黑色氧化膜
5天~ 8401.25[鋼] 鋼黑色氧化膜
4天~ 8451.25[鋼] 鋼黑色氧化膜
5天~ 10251.5[鋼] 鋼黑色氧化膜
5天~ 6501[不銹鋼] 不鏽鋼[無] 無
5天~ 8401.25[不銹鋼] 不鏽鋼[無] 無

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 鈕扣頭 安裝孔形狀 梅花螺絲孔 基本形狀 標準(圓)
螺牙峰種類 公制粗螺紋 前端形狀 平尾 追加形狀 標準
販售單位 散裝(可購買一個) 螺牙種類 全螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767