(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

調整螺帽M8~M20

調整螺帽M8~M20

透過採用市售螺栓而大幅降低成本的附腳部調整螺帽。
【特長】
・螺栓頭部也可承受荷重,對於重荷重用、重量用皆可對應。
・容易重複使用(回收利用),有助於資源的有效運用。
・可在機械暫時設置後進行調整,因此可準確定位。
【用途】
・可和公尺長度螺栓一起用於層架等處,作為抗震支撐棒使用,於防止翻倒等各式用途可發揮作用。

(i)請注意

  • 商品照片為代表圖片,詳細請參考商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

調整螺帽詳情

調整螺帽:相關圖像

調整螺帽示意圖

調整螺帽規格

  • 螺牙規格:M8/M10/M12/M16/M20
  • 材質:鐵/不鏽鋼
  • 表面處理:無/單色電鍍/鍍三價鉻
  • 本體高度:19mm/20mm/27mm/29mm/32.5mm
  • 寬度:38mm/60mm/75mm/78mm

調整螺帽尺寸範例

 

(單位:mm)

 

調整螺帽:相關圖像

調整螺帽尺寸圖

螺牙規格尺寸
φAφA'IBHT
M8φ38φ28131361.6
M10φ38φ28121781.6
M12φ60φ51191982.0
M16φ75φ561924102.0
M20φ78φ6019.530132.0
型號
FNTAD-ST3W-M8
FNTAD-ST3W-M10
FNTAD-ST3W-M12
FNTAD-ST3W-M16
FNTAD-SUS-M16
型號數量折扣標準
出貨日
底座材質 底座表面處理 寬度 W
(mm)
本體高度 h
(mm)
螺牙No. M
(mm)
4天~ 鍍三價鉻38198
4天~ 鍍三價鉻382010
4天~ 鍍三價鉻602712
4天~ 鍍三價鉻752916
4天~ 不鏽鋼752916
型號
型號數量折扣標準
出貨日
底座材質 底座表面處理 寬度 W
(mm)
本體高度 h
(mm)
螺牙No. M
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

類型 其他 特性 標準