(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

軸托架 附法蘭型 方軸用

軸托架 附法蘭型 方軸用

【特長】
・透過分離式構造,軸組裝後易於安裝、拆卸。
・比切削品更輕量且價格實惠。
・附法蘭,可安裝於地板或牆面等處。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
BFS10C
BFS10S
BFS12C
BFS12S
BFS15C
BFS15S
BFS20C
BFS20S
BFS25C
BFS25S
BFS30C
BFS30S
BFS36C
BFS36S
BFS40C
BFS40S
BFS45C
BFS45S
BFS50C
BFS50S
型號數量折扣標準
出貨日
内徑 B 外徑 D 材質 表面處理 板厚 T
(mm)
材質 表面處理
6天~ 1034.5有表面處理2.6SPCC染黑
6天~ 1034.5不銹鋼無表面處理2.5SUS304
6天~ 1235.5有表面處理2.6SPCC染黑
6天~ 1235.5不銹鋼無表面處理2.5SUS304
6天~ 1542有表面處理2.6SPCC染黑
6天~ 1542不銹鋼無表面處理2.5SUS304
6天~ 2049有表面處理2.6SPCC染黑
6天~ 2049不銹鋼無表面處理2.5SUS304
6天~ 2551.5有表面處理2.6SPCC染黑
6天~ 2551.5不銹鋼無表面處理2.5SUS304
6天~ 3059有表面處理2.6SPCC染黑
6天~ 3059不銹鋼無表面處理2.5SUS304
6天~ 3666.5有表面處理2.6SPCC染黑
6天~ 3666.5不銹鋼無表面處理2.5SUS304
6天~ 4069有表面處理2.6SPCC染黑
6天~ 4069不銹鋼無表面處理2.5SUS304
6天~ 4579.5有表面處理2.6SPCC染黑
6天~ 4579.5不銹鋼無表面處理2.5SUS304
6天~ 5083有表面處理2.6SPCC染黑
6天~ 5083不銹鋼無表面處理2.5SUS304

Loading...

  1. 1

基本資訊

緊固方法 分離 規格 附側面安裝孔 壁厚 標準型
側面加工 螺牙4孔 導桿形狀 方軸

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767