(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

線性擋塊 擋塊滑塊 SBN

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SBN-01
SBN-02
型號數量折扣標準
出貨日
高度
(mm)
附屬螺栓
6天~ 13M6×16
6天~ 16M6×20
型號
型號數量折扣標準
出貨日
高度
(mm)
附屬螺栓

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 擋塊 材質 S45C 表面處理 鹽浴軟氮化(ISONITE)處理
寬度(mm) 38 螺栓頭部形狀 安裝孔尺寸 6.6

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767