(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
保護螺絲的最佳護蓋。
【特長】
・只需將其覆蓋在螺絲等的前端或六角螺栓的頭部即可。
【用途】
・用於防止受傷、安全措施、保護螺絲。
尺寸圖
(單位:mm)
尺寸 | C | L |
---|---|---|
M3用 | 2.5 | 5・10 |
M4用 | 3.5 | 15 |
M5用 | 4.5 | 10 |
M6用 | 5.5 | 10 20 |
M10用 | 8.5 | 15 |
M16用 | 14.0 | 20 |
M22用 | 20.0 | 30 |
型號 |
---|
SDC-PCPCB-M3-5 |
SDC-PCPCB-M4-15 |
SDC-PCPCB-M5-10 |
SDC-PCPCB-M6-10 |
SDC-PCPCB-M6-20 |
SDC-PCPCB-M10-15 |
SDC-PCPCB-M16-20 |
SDC-PCPCB-M22-30 |
SDC-PCPCW-M3-10 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用螺栓徑(M) | 材質 | 螺牙公稱(M) | 長度 (mm) | 顏色 | 適用孔徑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 3 | KOBASOL SH-108 | 3 | 5 | 黑色 | 2.5 | ||
4天~ | 4 | KOBASOL SH-108 | 4 | 15 | 黑色 | 3.5 | ||
4天~ | 5 | KOBASOL SH-108 | 5 | 10 | 黑色 | 4.5 | ||
4天~ | 6 | SH1075SK-N | 6 | 10 | 黑色 | 5.5 | ||
4天~ | 6 | KOBASOL SH-108 | 6 | 20 | 黑色 | 5.5 | ||
4天~ | 10 | KOBASOL SH-108 | 10 | 15 | 黑色 | 8.5 | ||
4天~ | 16 | KOBASOL SH-108 | 16 | 20 | 黑色 | 14 | ||
4天~ | 22 | KOBASOL SH-108 | 22 | 30 | 黑色 | 20 | ||
4天~ | 3 | KOBASOL SH-108 | 3 | 10 | 白色 | 2.5 |
Loading...
販售單位 | 散裝(可購買一個) |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策