(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
C形老虎鉗的固定環。
【特長】
・僅C形老虎鉗的前端。
・材質:鋼。
【用途】
・C形固定環的孔用。
C型固定環(孔用) 老虎鉗尖端外觀
※圖像為代表型號。
公稱
型號 |
---|
CRTPL0-ST-NO.0 |
CRTPL0-ST-NO.1 |
CRTPL0-ST-NO.2 |
CRTPL0-ST-NO.2.1 |
CRTPL0-ST-NO.3 |
CRTPL0-ST-NO.4 |
CRTPL0-ST-NO.5 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | No. | 適用尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|
4天~ | RT-0 | 固定環尺寸No.6-9 | ||
4天~ | RT-1 | 固定環尺寸No.10-18 | ||
4天~ | RT-2 | 固定環尺寸No.19-30 | ||
4天~ | RT-2N | 固定環尺寸No.32-58 | ||
3天~ | RT-3 | 固定環尺寸No.60-80 | ||
4天~ | RT-4 | 固定環尺寸No.82-175 | ||
4天~ | RT-5 | 固定環尺寸No.180-300 |
型號 |
---|
Loading...
型式 | 扣環扳手 | 材質 | 鋼 | 販售單位 | 散裝(可購買一個) |
---|---|---|---|---|---|
商品種類 | 扳手 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策