(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
C形固定環老虎鉗的尖端配件。
【特長】
・公稱:ST-1/ST-2/ST-2N/ST-3/ST-4。
・材質:鋼。
・標準(直型)前端。
・落合製作所製。
【用途】
・軸用。
C型固定環(軸用) 老虎鉗 標準尖端的外觀
老虎鉗的外觀、尺寸
C型固定環(軸用) 老虎鉗 標準尖端的尺寸圖
※所記載圖像為本系列產品的代表範例。外觀、尺寸圖像與本產品規格不同,敬請注意。
(單位:mm)
尺寸No. | 固定環尺寸No. | A | B | L | 型式 |
---|---|---|---|---|---|
ST-1 | 10-18 | 50 | 150 | 約200 | No.1 |
ST-2 | 19-30 | 50 | 150 | 約200 | No.1 |
ST-2N | 32-58 | 65 | 180 | 約245 | No.2 |
ST-3 | 60-80 | 75 | 210 | 約285 | No.3 |
ST-4 | 82-165 | 90 | 330 | 約420 | No.4 |
型號 |
---|
CSTPL0-ST-NO.1 |
CSTPL0-ST-NO.2 |
CSTPL0-ST-NO.2.1 |
CSTPL0-ST-NO.3 |
CSTPL0-ST-NO.4 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | No. | 適用尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|
3天~ | ST-1 | 固定環尺寸No.10-18 | ||
4天~ | ST-2 | 固定環尺寸No.19-30 | ||
4天~ | ST-2N | 固定環尺寸No.32-58 | ||
4天~ | ST-3 | 固定環尺寸No.60-80 | ||
4天~ | ST-4 | 固定環尺寸No.82-165 |
型號 |
---|
Loading...
型式 | 扣環扳手 | 材質 | 鋼 | 販售單位 | 散裝(可購買一個) |
---|---|---|---|---|---|
商品種類 | 扳手 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策