(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

調整螺栓(附十字孔)

調整螺栓(附十字孔)

可將其安裝於機器和機器的底座,以調整高度的調整螺栓。
【特長】
・附十字孔。
・可用於工作台、廚房設備等的高度調整、輸送帶等添加斜度、或保持水平。
・材質:鐵。
・螺牙徑×螺距:M8×1.25。
・表面處理:鉻酸鹽/鍍三價鉻(白)。
【用途】
・可安裝於工作台、輸送帶、測量設備、廚房設備的底座(腳座)上。
・可作為調整各種產業、辦公設備等的高度以及保持水平的腳架。

(i)請注意

  • 商品照片為代表圖片,詳細請參考商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

調整螺栓(附十字孔)規格

 

(單位:mm)

 

調整螺栓(附十字孔)外觀

調整螺栓(附十字孔)外觀

※圖像為代表型號。

調整螺栓(附十字孔)尺寸圖

調整螺栓(附十字孔)尺寸圖

M8.0
長度鍍三價鉻三價鉻(白)
30-
50
60-
70-
90-
105-
130-
型號尺寸L1L2
S-SC8×302330
S-SC8×504350
S-SC8×706370
S-SC8×908390
S-SC8×10598105
S-SC8×130123130

螺絲相關內容

技術資訊螺絲的歷史/螺絲的功用(螺絲的基礎)
螺絲的種類/螺栓的適用鎖緊軸力/適用鎖緊扭力(螺絲的基礎)
螺絲的破壞及強度計算/特殊螺絲的使用方法(螺絲的基礎)
螺絲用材料(螺絲-10)
螺絲的鬆脫與防止對策(螺絲-13)
特刊頁面螺絲 打孔圖片設計諮詢服務
尺寸指定螺絲特集
螺絲型式建議、轉換服務
螺絲防鬆脫特集
老虎鉗的介紹
相關產品螺絲用配件、保護蓋
螺絲止滑液
螺絲大神
型號
AJBP-ST3W-M8-50
AJBP-ST3W-M8-60
AJBP-STC-M8-30
AJBP-STC-M8-50
AJBP-STC-M8-70
AJBP-STC-M8-90
AJBP-STC-M8-105
AJBP-STC-M8-130
型號數量折扣標準
出貨日
表面處理 螺絲長度
(mm)
4天~ 鍍三價鉻(白)50
4天~ 鍍三價鉻(白)60
4天~ 鍍鉻酸鹽30
4天~ 鍍鉻酸鹽50
4天~ 鍍鉻酸鹽70
3天~ 鍍鉻酸鹽90
4天~ 鍍鉻酸鹽105
3天~ 鍍鉻酸鹽130
型號
型號數量折扣標準
出貨日
表面處理 螺絲長度
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 調整螺栓 緊固方法 十字螺絲起子 螺牙種類 粗螺紋
螺牙徑 × 間距 M 8×1.25 材質

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767