(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

微型滾珠定位柱 PNBF (型號表)

NBK MECHANICAL ELEMENTS

微型滾珠定位柱 PNBF

定位用柱塞。
【特長】
・鋼製與不鏽鋼製分別備有輕荷重型與重荷重型。
【用途】
・各種裝置。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PNBF-6-KSN

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

微型滾珠定位柱 PNBF規格

微型滾珠定位柱 PNBF:相關圖像

PNBF的外觀

微型滾珠定位柱 PNBF:相關圖像

PNBF形狀圖

微型滾珠定位柱 PNBF:相關圖像

PNBF-KS形狀圖

微型滾珠定位柱 PNBF:相關圖像

PNBF-P形狀圖

可根據型號的末尾記號,選擇材質、荷重類型、防鬆有無。

末尾記號材質荷重類型防鬆
P輕荷重
KS-P重荷重

尺寸

 

(單位:mm)

 

型號M(粗螺紋)sLDB適用滾珠底座荷重(N)
min./max.
質量
(g)
防鬆類型
PNBF-3-PM30.481.51.5-3 / 4.50.3輕荷重
PNBF-4-PM40.8122.52BB-56 / 14.50.6輕荷重
PNBF-5-PM50.91432.5BB-58 / 140.9輕荷重
PNBF-6-PM61153.53BB-611 / 181.5輕荷重
PNBF-8-PM81.5184.54BB-818 / 313.5輕荷重
PNBF-10-PM1022365BB-1024 / 457輕荷重
PNBF-12-PM122.52686BB-1226 / 4910輕荷重
PNBF-16-PM163.533108BB-1641 / 8624輕荷重
PNBF-5-KS-PM50.91432.5BB-515 / 220.9重荷重
PNBF-6-KS-PM61153.53BB-619 / 281.5重荷重
PNBF-8-KS-PM81.5184.54BB-836 / 623.5重荷重
PNBF-10-KS-PM1022365BB-1057 / 1047重荷重
PNBF-12-KS-PM122.52686BB-1261 / 11010重荷重
PNBF-16-KS-PM163.533108BB-1668 / 14224重荷重

材質、加工

-PNBF-PPNBF-KS-P
本體SUM22L
染黑處理(黑)
SUM22L
染黑處理(黑)
滾珠SUJ2
(硬度740-900HV10)
SUJ2
(硬度740-900HV10)
彈簧相當於SUS631相當於SUS631
型號
PNBF-6-KSN
型號數量折扣標準
出貨日
前端材質 本體材質 外徑
(mm)
行程
(mm)
防鬆脫 本體表面處理 初期荷重(範圍)
(N)
初期荷重
(N)
最大荷重
(N)
長度 L
(mm)
前端部外徑
(mm)
荷重類型
7天~ [不銹鋼] 不銹鋼[不銹鋼] 不銹鋼610.01~501928153.5重荷重

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

安裝方式 螺絲(六角形) 前端表面處理

微型滾珠定位柱 PNBF的型號PNBF-6-KSN頁面。
記載關於型號PNBF-6-KSN之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
PNBF-10-KS-P
PNBF-10-KSN-P
PNBF-10-P
PNBF-6-KSN-P
PNBF-6-P
PNBF-8-KN
型號數量折扣標準
出貨日
前端材質 本體材質 外徑
(mm)
行程
(mm)
防鬆脫 本體表面處理 初期荷重(範圍)
(N)
初期荷重
(N)
最大荷重
(N)
長度 L
(mm)
前端部外徑
(mm)
荷重類型
4天~ [鋼] 鋼[鋼] 鋼102染黑處理50.01~10057104236重荷重
7天~ [不銹鋼] 不銹鋼[不銹鋼] 不銹鋼10250.01~10057104236重荷重
4天~ [鋼] 鋼[鋼] 鋼102染黑處理0.01~502445236輕荷重
4天~ [不銹鋼] 不銹鋼[不銹鋼] 不銹鋼610.01~501928153.5重荷重
4天~ [鋼] 鋼[鋼] 鋼61染黑處理0.01~501118153.5輕荷重
7天~ [不銹鋼] 不銹鋼[不銹鋼] 不銹鋼81.50.01~501831184.5輕荷重

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767