(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

MB型 磁鐵底座 MB-0404

MAGNETIC BASES

MB型 磁鐵底座 MB-0404

可切換磁力ON/OFF的小型磁鐵固定座。
【特長】
・利用切換手柄,裝卸簡單。
・即使是精巧型尺寸,也能發揮強力的磁力。
・利用上面的螺絲孔,可安裝治具。
・防滴、耐油結構。
【用途】
・最適合用於設備的暫時安裝腳座或感測器、雷射的底座。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MB-0404

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

MB型 磁鐵固定座台:相關圖像
MB型 磁鐵固定座台:相關圖像

著色部分可進行追加工。

規格表

型號
Model
吸附力
Holding
Power
尺寸
Dimensions
安裝孔
Mounting
Hole
質量
Mass
寬度
Width
高度
Height
長度
Length
MB-0404200N(20kgf)以上403540M6深度6(中央螺絲孔) 4-M3深度6(間隔30)(周圍螺絲孔)0.4kg
  • 吸附力為SS400、板厚25mm時,研磨加工面的數值。
型號
MB-0404
型號數量折扣標準
出貨日
5天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

吸附力(N) 200 磁鐵固定台 寬度(mm) 40 磁鐵固定台 長度(mm) 40
磁鐵固定台 高度(mm) 35

MB型 磁鐵底座 MB-0404的型號MB-0404頁面。
記載關於型號MB-0404之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767