(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
在相同扭轉角度下可獲得2倍扭矩的扭力彈簧。
【特長】
・結合2個扭力彈簧的形狀。
・相較於既有扭力線圈彈簧,在相同扭轉角度下可獲得2倍扭矩。
・全部28種的雙扭力彈簧。
・備有線徑0.6~2.3mm。
・2個彈簧的彈簧常數。
【用途】
・最適合用於蓋子的開關處。
線徑 mm | 內徑 mm | 長度 | 產品編號 | 圈數 右 | 圈數 左 | 自由角度 | 彈簧常數 | 使用角度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ② | ③ | N・mm/deg | (kgff・mm/deg) | |||||||
0.6 | 5.0 | 5 | 10 | 16 | F7565 | 2 | 2 | 90° | 1.04 | 0.106 | 43 |
F7566 | 3 | 3 | 0.72 | 0.073 | 62 | ||||||
F7551 | 3 | 3 | 135° | 0.75 | 0.076 | 60 | |||||
F7552 | 4 | 4 | 0.57 | 0.058 | 79 | ||||||
0.8 | 5.5 | 5 | 11 | 17 | F7567 | 2 | 2 | 90° | 2.93 | 0.299 | 36 |
F7568 | 3 | 3 | 2.03 | 0.207 | 52 | ||||||
F7553 | 3 | 3 | 135° | 2.11 | 0.215 | 49 | |||||
F7554 | 4 | 4 | 1.59 | 0.162 | 66 | ||||||
1.0 | 6.0 | 5 | 12 | 18 | F7569 | 2 | 2 | 90° | 6.44 | 0.657 | 31 |
F7570 | 3 | 3 | 4.46 | 0.455 | 45 | ||||||
F7555 | 3 | 3 | 135° | 4.63 | 0.472 | 43 | |||||
F7556 | 4 | 4 | 3.51 | 0.358 | 58 | ||||||
1.2 | 8.0 | 7 | 16 | 24 | F7571 | 3 | 3 | 90° | 7.03 | 0.717 | 49 |
F7572 | 4 | 4 | 5.38 | 0.549 | 64 | ||||||
F7557 | 4 | 4 | 135° | 5.54 | 0.565 | 62 | |||||
F7558 | 5 | 5 | 4.46 | 0.455 | 78 | ||||||
1.6 | 10.0 | 8 | 20 | 30 | F7573 | 3 | 3 | 90° | 17.6 | 1.795 | 45 |
F7574 | 4 | 4 | 13.5 | 1.377 | 58 | ||||||
F7559 | 4 | 4 | 135° | 13.9 | 1.417 | 57 | |||||
F7560 | 5 | 5 | 11.8 | 1.203 | 71 | ||||||
2 | 12.0 | 10 | 24 | 35 | F7575 | 3 | 3 | 90° | 35.6 | 3.630 | 41 |
F7576 | 4 | 4 | 27.2 | 2.774 | 48 | ||||||
F7561 | 4 | 4 | 135° | 28.1 | 2.86S | 53 | |||||
F7562 | 5 | 5 | 22.6 | 2.305 | 66 | ||||||
2.3 | 14.0 | 16 | 28 | 40 | F7577 | 3 | 3 | 90° | 53.6 | 5.466 | 41 |
F7578 | 4 | 4 | 41.0 | 4.181 | 53 | ||||||
F7563 | 4 | 4 | 135° | 42.2 | 4.303 | 52 | |||||
F7564 | 5 | 5 | 34.0 | 3.467 | 64 |
相同線徑、內徑計有4種類可選擇
型號 |
---|
F7551 |
F7552 |
F7553 |
F7554 |
F7555 |
F7556 |
F7557 |
F7558 |
F7559 |
F7560 |
F7561 |
F7562 |
F7564 |
F7565 |
F7566 |
F7567 |
F7568 |
F7569 |
F7570 |
F7571 |
F7572 |
F7573 |
F7574 |
F7575 |
F7576 |
F7577 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 角度 | 內徑 ID | 扭轉角度 Фd2 (deg) | 線徑 d (φ) | 圈數 n | 彈簧常數 k (N・mm/deg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | 135°線圈右捲 | φ5 | 60 | 0.6 | 3 | 0.75 | ||
3天~ | 135°線圈右捲 | φ5 | 79 | 0.6 | 4 | 0.57 | ||
3天~ | 135°線圈右捲 | φ5.5 | 49 | 0.8 | 3 | 2.11 | ||
3天~ | 135°線圈右捲 | φ5.5 | 66 | 0.8 | 4 | 1.59 | ||
3天~ | 135°線圈右捲 | φ6 | 43 | 1 | 3 | 4.63 | ||
3天~ | 135°線圈右捲 | φ6 | 58 | 1 | 4 | 3.51 | ||
3天~ | 135°線圈右捲 | φ8 | 62 | 1.2 | 4 | 5.54 | ||
3天~ | 135°線圈右捲 | φ8 | 78 | 1.2 | 5 | 4.46 | ||
3天~ | 135°線圈右捲 | φ10 | 57 | 1.6 | 4 | 13.9 | ||
3天~ | 135°線圈右捲 | φ10 | 71 | 1.6 | 5 | 11.8 | ||
3天~ | 135°線圈右捲 | φ12 | 53 | 2 | 4 | 28.1 | ||
3天~ | 135°線圈右捲 | φ12 | 66 | 2 | 5 | 22.6 | ||
3天~ | 135°線圈右捲 | φ14 | 64 | 2.3 | 5 | 34.0 | ||
3天~ | 90°線圈右捲 | φ5 | 43 | 0.6 | 2 | 1.04 | ||
3天~ | 90°線圈右捲 | φ5 | 62 | 0.6 | 3 | 0.72 | ||
3天~ | 90°線圈右捲 | φ5.5 | 36 | 0.8 | 2 | 2.93 | ||
3天~ | 90°線圈右捲 | φ5.5 | 52 | 0.8 | 3 | 2.03 | ||
3天~ | 90°線圈右捲 | φ6 | 31 | 1 | 3 | 6.44 | ||
3天~ | 90°線圈右捲 | φ6 | 45 | 1 | 3 | 4.46 | ||
3天~ | 90°線圈右捲 | φ8 | 49 | 1.2 | 3 | 7.03 | ||
3天~ | 90°線圈右捲 | φ8 | 64 | 1.2 | 4 | 5.38 | ||
3天~ | 90°線圈右捲 | φ10 | 45 | 1.6 | 3 | 17.6 | ||
3天~ | 90°線圈右捲 | φ10 | 58 | 1.6 | 4 | 13.5 | ||
3天~ | 90°線圈右捲 | φ12 | 41 | 2 | 3 | 35.6 | ||
3天~ | 90°線圈右捲 | φ12 | 48 | 2 | 4 | 27.2 | ||
3天~ | 90°線圈右捲 | φ14 | 41 | 2.3 | 3 | 53.6 |
Loading...
材質 | SUS304-WPB |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策