(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

緩衝彈簧

緩衝彈簧

線圈部為壓縮彈簧,由於構造因素,達到最大伸長量時將靜止不動的拉伸彈簧。
【特長】
・可用於防震等裝置。
・全部5種的拉伸彈簧。
【材質】
・彈簧:SWP - A。
・吊鉤:SW-B。
【表面處理】
・電氣鍍鋅(三價鉻品)。
【用途】
・最適合用於防震裝置、緩衝用。

(i)請注意

  • 最大荷重為密合時的荷重,所以實際使用範圍較窄
    彈簧往壓縮方向動作,但是藉由拉伸發揮彈力,請特別注意。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

可用於防震等裝置

緩衝彈簧外觀

緩衝彈簧外觀

緩衝彈簧尺寸圖

緩衝彈簧尺寸圖

產品編號自由長度
mm
最大伸長量
mm
彈簧常數最大荷重彈簧尺寸吊鉤
N/mm(kgf/mm)N(kgf)線徑外徑L線徑
900112055.61.570.1686.38.801.6×16×801.6
900215068.41.860.1913013.262×20×1002.0
900318070.14.120.4228529.062.9×25×1203.0
900421079.27.060.7255957.004×32×1504.0
9005280102.07.940.8181683.215×40×2005.0
型號
9001
9002
9005
型號數量折扣標準
出貨日
最大荷重(範圍指定)
(N)
最大荷重
(N)
自由長度 Lf
(mm)
外徑
(φ)
彈簧常數 k
(N/mm)
線徑 d
(φ)
最大伸縮量
(mm)
3天~ 60.01~110.0086.3120161.571.655.6
4天~ 110.01~130150201.86268.4
4天~ 110.01~816280407.945102.0

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 SWP-A 型式 標準型 掛鈎對向角 90°
材質(彈簧部以外) 吊鉤:SW-B

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767