(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

內六角孔尖尾止動螺絲 英制尺寸

內六角孔尖尾止動螺絲 英制尺寸

此為英制規格螺絲。【安裝孔形狀】六角孔 【基本形狀】止迴螺絲 【前端形狀】尖尾

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
IN07.00632.035
IN07.02518.040
IN07.02518.060
IN17.00440.015
IN17.00440.020
IN17.00632.010
IN17.00632.015
IN17.00632.020
IN17.00632.025
IN17.00632.030
IN17.00832.010
IN17.00832.015
IN17.00832.020
IN17.00832.025
IN17.01024.025
IN17.01024.030
IN17.01024.040
IN17.01032.015
IN17.01032.020
IN17.01032.025
IN17.02020.025
IN17.02020.030
IN17.02020.040
IN17.02518.025
IN17.02518.050
IN17.02518.060
IN17.02518.100
IN17.03016.030
IN17.03016.050
IN17.03016.060
IN17.03016.100
型號數量折扣標準
出貨日
材質 表面處理 螺紋牙頂種類 螺牙No.(inch) 長度L 強度區分(不銹鋼) 螺牙數
6天~ [鋼] 合金鋼染黑處理美制粗螺紋UNCNO.67/16-32
6天~ [鋼] 合金鋼染黑處理美制粗螺紋UNC5/161/2-18
6天~ [鋼] 合金鋼染黑處理美制粗螺紋UNC5/163/4-18
6天~ [不銹鋼] 不銹鋼A2鈍化處理美制粗螺紋UNCNO.43/16A2-5040
6天~ [不銹鋼] 不銹鋼A2鈍化處理美制粗螺紋UNCNO.41/4A2-5040
6天~ [不銹鋼] 不銹鋼A2鈍化處理美制粗螺紋UNCNO.61/8A2-5032
10天~ [不銹鋼] 不銹鋼A2鈍化處理美制粗螺紋UNCNO.63/16A2-5032
6天~ [不銹鋼] 不銹鋼A2鈍化處理美制粗螺紋UNCNO.61/4A2-5032
6天~ [不銹鋼] 不銹鋼A2鈍化處理美制粗螺紋UNCNO.65/16A2-5032
6天~ [不銹鋼] 不銹鋼A2鈍化處理美制粗螺紋UNCNO.63/8A2-5032
6天~ [不銹鋼] 不銹鋼A2鈍化處理美制粗螺紋UNCNo.81/8A2-5032
6天~ [不銹鋼] 不銹鋼A2鈍化處理美制粗螺紋UNCNo.83/16A2-5032
6天~ [不銹鋼] 不銹鋼A2鈍化處理美制粗螺紋UNCNo.81/4A2-5032
6天~ [不銹鋼] 不銹鋼A2鈍化處理美制粗螺紋UNCNo.85/16A2-5032
6天~ [不銹鋼] 不銹鋼A2鈍化處理美制粗螺紋UNCNo.105/16A2-5024
6天~ [不銹鋼] 不銹鋼A2鈍化處理美制粗螺紋UNCNo.103/8A2-5024
6天~ [不銹鋼] 不銹鋼A2鈍化處理美制粗螺紋UNCNo.101/2A2-5024
6天~ [不銹鋼] 不銹鋼A2鈍化處理美制細螺紋UNFNo.103/16A2-5032
9天~ [不銹鋼] 不銹鋼A2鈍化處理美制細螺紋UNFNo.101/4A2-5032
6天~ [不銹鋼] 不銹鋼A2鈍化處理美制細螺紋UNFNo.105/16A2-5032
6天~ [不銹鋼] 不銹鋼A2鈍化處理美制粗螺紋UNC1/45/16A2-5020
6天~ [不銹鋼] 不銹鋼A2鈍化處理美制粗螺紋UNC1/43/8A2-5020
6天~ [不銹鋼] 不銹鋼A2鈍化處理美制粗螺紋UNC1/41/2A2-5020
6天~ [不銹鋼] 不銹鋼A2鈍化處理美制粗螺紋UNC5/165/16A2-5018
6天~ [不銹鋼] 不銹鋼A2鈍化處理美制粗螺紋UNC5/165/8A2-5018
6天~ [不銹鋼] 不銹鋼A2鈍化處理美制粗螺紋UNC5/163/4A2-5018
6天~ [不銹鋼] 不銹鋼A2鈍化處理美制粗螺紋UNC5/161A2-5018
6天~ [不銹鋼] 不銹鋼A2鈍化處理美制粗螺紋UNC3/83/8A2-5016
6天~ [不銹鋼] 不銹鋼A2鈍化處理美制粗螺紋UNC3/85/8A2-5016
6天~ [不銹鋼] 不銹鋼A2鈍化處理美制粗螺紋UNC3/83/4A2-5016
6天~ [不銹鋼] 不銹鋼A2鈍化處理美制粗螺紋UNC3/81A2-5016

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝孔形狀 六角孔 基本形狀 止迴螺絲 前端形狀 尖尾
販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 用途 標準 備註 規格:ANSI B18.3

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767