(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

一字溝杯尾止動螺絲 英制尺寸

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
IN16.00440.015
IN16.00632.015
IN16.00632.025
IN16.00632.030
IN16.00832.010
IN16.00832.015
IN16.00832.020
IN16.00832.025
IN16.00832.030
IN16.00832.035
IN16.00832.050
IN16.00832.060
IN16.01024.015
IN16.01024.020
IN16.01024.025
IN16.01024.030
IN16.01024.040
IN16.01032.010
IN16.01032.015
IN16.01032.020
IN16.01032.025
IN16.01032.040
IN16.02020.025
IN16.02020.100
IN16.02028.025
IN16.02028.040
IN16.02518.025
IN16.02518.030
IN16.02518.040
IN16.02518.050
IN16.02518.100
IN16.03016.030
IN16.03016.060
型號數量折扣標準
出貨日
螺紋牙頂種類 螺牙No.(inch) 長度L 螺牙數
6天~ 美制粗螺紋UNCNO.43/1640
6天~ 美制粗螺紋UNCNO.63/1632
9天~ 美制粗螺紋UNCNO.65/1632
9天~ 美制粗螺紋UNCNO.63/832
6天~ 美制粗螺紋UNCNo.81/832
6天~ 美制粗螺紋UNCNo.83/1632
6天~ 美制粗螺紋UNCNo.81/432
6天~ 美制粗螺紋UNCNo.85/1632
6天~ 美制粗螺紋UNCNo.83/832
6天~ 美制粗螺紋UNCNo.87/1632
6天~ 美制粗螺紋UNCNo.85/832
6天~ 美制粗螺紋UNCNo.83/432
6天~ 美制粗螺紋UNCNo.103/1624
6天~ 美制粗螺紋UNCNo.101/424
6天~ 美制粗螺紋UNCNo.105/1624
6天~ 美制粗螺紋UNCNo.103/824
6天~ 美制粗螺紋UNCNo.101/224
6天~ 美制細螺紋UNFNo.101/832
6天~ 美制細螺紋UNFNo.103/1632
6天~ 美制細螺紋UNFNo.101/432
6天~ 美制細螺紋UNFNo.105/1632
6天~ 美制細螺紋UNFNo.101/232
6天~ 美制粗螺紋UNC1/45/1620
6天~ 美制粗螺紋UNC1/4120
6天~ 美制細螺紋UNF1/45/1628
6天~ 美制細螺紋UNF1/41/228
6天~ 美制粗螺紋UNC5/165/1618
6天~ 美制粗螺紋UNC5/163/818
6天~ 美制粗螺紋UNC5/161/218
6天~ 美制粗螺紋UNC5/165/818
6天~ 美制粗螺紋UNC5/16118
6天~ 美制粗螺紋UNC3/83/816
6天~ 美制粗螺紋UNC3/83/416

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝孔形狀 負or一字 基本形狀 止迴螺絲 材質 不銹鋼A2
表面處理 鈍化處理 前端形狀 凹尾 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入)
用途 標準 強度區分(不銹鋼) A2-50 備註 規格:ASEM B18.6.2

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767