(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

內六角孔狗尾止動螺絲 英制尺寸

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
IN18.00440.010
IN18.00440.015
IN18.00632.010
IN18.00632.015
IN18.00632.025
IN18.00832.010
IN18.00832.015
IN18.00832.030
IN18.01024.015
IN18.01024.020
IN18.01024.040
IN18.01032.015
IN18.01032.020
IN18.01032.030
IN18.01032.040
IN18.02020.020
IN18.02020.025
IN18.02020.030
IN18.02020.060
IN18.02518.025
IN18.02518.030
IN18.02518.040
IN18.02518.060
IN18.02518.100
IN18.03016.030
IN18.03016.050
IN18.03016.060
型號數量折扣標準
出貨日
螺紋牙頂種類 螺牙No.(inch) 長度L 螺牙數
6天~ 美制粗螺紋UNCNO.41/840
6天~ 美制粗螺紋UNCNO.43/1640
6天~ 美制粗螺紋UNCNO.61/832
6天~ 美制粗螺紋UNCNO.63/1632
6天~ 美制粗螺紋UNCNO.65/1632
6天~ 美制粗螺紋UNCNo.81/832
6天~ 美制粗螺紋UNCNo.83/1632
6天~ 美制粗螺紋UNCNo.83/832
70天~ 美制粗螺紋UNCNo.103/1624
11天~ 美制粗螺紋UNCNo.101/424
6天~ 美制粗螺紋UNCNo.101/224
6天~ 美制細螺紋UNFNo.103/1632
6天~ 美制細螺紋UNFNo.101/432
6天~ 美制細螺紋UNFNo.103/832
6天~ 美制細螺紋UNFNo.101/232
6天~ 美制粗螺紋UNC1/41/420
6天~ 美制粗螺紋UNC1/45/1620
6天~ 美制粗螺紋UNC1/43/820
6天~ 美制粗螺紋UNC1/43/420
6天~ 美制粗螺紋UNC5/165/1618
6天~ 美制粗螺紋UNC5/163/818
6天~ 美制粗螺紋UNC5/161/218
6天~ 美制粗螺紋UNC5/163/418
6天~ 美制粗螺紋UNC5/16118
10天~ 美制粗螺紋UNC3/83/816
6天~ 美制粗螺紋UNC3/85/816
6天~ 美制粗螺紋UNC3/83/416

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝孔形狀 六角孔 基本形狀 止迴螺絲 材質 不銹鋼A2
表面處理 鈍化處理 前端形狀 附鼻 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入)
用途 標準 強度區分(不銹鋼) A2-50 前端形狀(詳情) 棒端
備註 規格:ANSI B18.3

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767