(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
此為英制型樹脂螺絲。所有產品均為散裝銷售。・材質:樹脂(PEEK)・基本形狀:標準(圓)/皿頭/一字孔
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙種類 | 螺牙公稱(inch) | 長度L或I(inch) | D (inch) | y (inch) | c (inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 統一標準粗螺紋UNC | NO.4 | 1 | 0.212 | 0.039 | 0.024 | ||
6天~ | 統一標準粗螺紋UNC | NO.4 | 1/2 | 0.212 | 0.039 | 0.024 | ||
6天~ | 統一標準粗螺紋UNC | NO.4 | 1/4 | 0.212 | 0.039 | 0.024 | ||
6天~ | 統一標準粗螺紋UNC | NO.4 | 3/4 | 0.212 | 0.039 | 0.024 | ||
6天~ | 統一標準粗螺紋UNC | NO.4 | 3/8 | 0.212 | 0.039 | 0.024 | ||
6天~ | 統一標準粗螺紋UNC | NO.4 | 5/8 | 0.212 | 0.039 | 0.024 | ||
6天~ | 統一標準粗螺紋UNC | NO.4 | 5/16 | 0.212 | 0.039 | 0.024 | ||
6天~ | 統一標準粗螺紋UNC | NO.4 | 7/8 | 0.212 | 0.039 | 0.024 | ||
6天~ | 統一標準粗螺紋UNC | NO.6 | 1 | 0.262 | 0.048 | 0.030 | ||
6天~ | 統一標準粗螺紋UNC | NO.6 | 5/8 | 0.262 | 0.048 | 0.030 | ||
6天~ | 統一標準粗螺紋UNC | NO.6 | 7/8 | 0.262 | 0.048 | 0.030 | ||
6天~ | 統一標準粗螺紋UNC | NO.8 | 1 | 0.312 | 0.054 | 0.036 | ||
6天~ | 統一標準粗螺紋UNC | NO.8 | 1/2 | 0.312 | 0.054 | 0.036 | ||
6天~ | 統一標準粗螺紋UNC | NO.8 | 1/4 | 0.312 | 0.054 | 0.036 | ||
6天~ | 統一標準粗螺紋UNC | NO.8 | 3/4 | 0.312 | 0.054 | 0.036 | ||
6天~ | 統一標準粗螺紋UNC | NO.8 | 3/8 | 0.312 | 0.054 | 0.036 | ||
6天~ | 統一標準粗螺紋UNC | NO.8 | 5/8 | 0.312 | 0.054 | 0.036 | ||
6天~ | 統一標準粗螺紋UNC | NO.8 | 5/16 | 0.312 | 0.054 | 0.036 | ||
6天~ | 統一標準粗螺紋UNC | NO.8 | 7/8 | 0.312 | 0.054 | 0.036 | ||
6天~ | 統一標準細螺紋UNF | NO.10 | 1 | 0.362 | 0.060 | 0.042 | ||
6天~ | 統一標準細螺紋UNF | NO.10 | 1/2 | 0.362 | 0.060 | 0.042 | ||
6天~ | 統一標準細螺紋UNF | NO.10 | 3/4 | 0.362 | 0.060 | 0.042 | ||
6天~ | 統一標準細螺紋UNF | NO.10 | 3/8 | 0.362 | 0.060 | 0.042 | ||
6天~ | 統一標準細螺紋UNF | NO.10 | 5/8 | 0.362 | 0.060 | 0.042 | ||
6天~ | 統一標準細螺紋UNF | NO.10 | 7/8 | 0.362 | 0.060 | 0.042 |
Loading...
詳細形狀 | 平頭 | 安裝孔形狀 | 一字孔 | 基本形狀 | 標準(圓) |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 樹脂 | 表面處理(詳細) | 無 | 追加形狀 | 標準 |
販售單位 | 零售(能以1 pc為單位購入) | 用途 | 耐熱性 / 耐藥品性 / 高強度 / 耐磨耗性 | 樹脂材質 | PEEK |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策