(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

玻璃用鉸鏈 GH34-8型 外置門板用

鉸鏈

玻璃用鉸鏈 GH34-8型 外置門板用

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・玻璃門板和樹脂門板用的鉸鏈。另有方形設計的GH34-8CR-K。
・新增黑色產品(消光)。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

GH34-8CR

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
GH34-8CR
型號數量折扣標準
出貨日
21天

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 玻璃用鉸鏈 長度(mm) 38 用途 標準
本體材質 寬度(mm) 38 附加功能
開啟方向 左右皆可 開啟角度(deg) 90 安裝方法 螺絲固定
顏色 銀色 安裝孔 平頭孔 本體表面處理 鍍鉻

玻璃用鉸鏈 GH34-8型 外置門板用的型號GH34-8CR頁面。
記載關於型號GH34-8CR之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767