(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

驅動塊 DIN 2079

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
23100.0030
23100.0040
23100.0045
23100.0050
23100.0060
23100.0160
23100.0230
23100.0240
23100.0245
23100.0250
型號相關數量折扣標準
出貨日
厚度t
(mm)
d7
(mm)
d8
(mm)
l5
(mm)
h
(mm)
b2
(mm)
g
(mm)
k
(mm)
主軸頭No. 螺絲ISO 4762用 Spindle head No. to Spindle head No. of
8天~ 166.410.4-1615.96.216.530M6 x 16--
10天~ 166.410.4-1615.96.219.540M6 x 16--
10天~ 198.413.5-19198.319.545M8 x 20--
10天~ 251319-2525.412.326.5-M12 x 255550
8天~ 251319-2525.412.345.560M12 x 25--
10天~ 251319-2525.412.345.560M12 x 25--
10天~ 24.56.410.45.524.515.96.213.530M6 x 25--
10天~ 24.56.410.4724.515.96.216.540M6 x 25--
8天~ 268.413.57.526191017.545M8 x 25--
10天~ 291319112925.412.32450M12 x 30--

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 方形墊圈 材質 表面處理(詳細) 染黑處理
外徑 D(mm) 0 規範 DIN 2079 不含衝突礦物
符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務