(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

C型墊圈 高精度設計

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
23060.0105
23060.0106
23060.0108
23060.0110
23060.0113
23060.0117
23060.0155
23060.0156
23060.0158
23060.0160
23060.0163
23060.0167
型號相關數量折扣標準
出貨日
材質 材質 不銹鋼 表面處理(詳細) 外徑 D
(mm)
d2
(mm)
螺絲用
8天~ -染黑處理1313M5
9天~ -染黑處理1717M6
8天~ -染黑處理-24M8
9天~ -染黑處理-30M10
8天~ -染黑處理3636M12
8天~ -染黑處理4545M16
8天~ 不銹鋼SUS303-1313M5
8天~ 不銹鋼SUS303-1717M6
9天~ 不銹鋼SUS303--24M8
8天~ 不銹鋼SUS303--30M10
8天~ 不銹鋼SUS303-3636M12
8天~ 不銹鋼SUS303-4545M16

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 平墊圈 不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務