(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

精巧球面墊圈附圓錐形座 類似DIN 6319/鋼

精巧球面墊圈附圓錐形座 類似DIN 6319/鋼

精巧球面墊圈附圓錐形座是球面墊圈和圓錐形座的永久緊固組件,具有以下優點:
- 安全運作
- 牢固不會遺失
- 組裝快速、有效率
- 簡化庫存
- 擺動角度最大達4°。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
23050.0506
23050.0508
23050.0510
23050.0512
23050.0516
23050.0520
23050.0556
23050.0558
23050.0560
23050.0562
23050.0566
23050.0570
型號相關數量折扣標準
出貨日
材質 內徑 d
(mm)
厚度t
(mm)
材質 不銹鋼 外徑 D
(mm)
d2
(mm)
銷d6用
(mm)
h
(mm)
靜態荷重能力最大值
(kN)
適用 圓錐形座 球面墊圈
8天~ -7-137.4679M6熱處理鋼,熱處理表面硬化鋼,表面硬化
8天~ -8.5-179.788.517M8熱處理鋼,熱處理表面硬化鋼,表面硬化
8天~ -10.4-21121010.426M10熱處理鋼,熱處理表面硬化鋼,表面硬化
8天~ -13.1-2514.81213.138M12熱處理鋼,熱處理表面硬化鋼,表面硬化
9天~ -17--19.7161773M16熱處理鋼,熱處理表面硬化鋼,表面硬化
8天~ 2120.3-4024.62020.3117M20熱處理鋼,熱處理表面硬化鋼,表面硬化
8天~ 不銹鋼-7SUS303137.467-M6不鏽鋼1.4305不鏽鋼1.4305
8天~ 不銹鋼-8.5SUS303179.788.5-M8不鏽鋼1.4305不鏽鋼1.4305
9天~ 不銹鋼-10.4SUS30321121010.4-M10不鏽鋼1.4305不鏽鋼1.4305
8天~ 不銹鋼-13.1SUS3032514.81213.1-M12不鏽鋼1.4305不鏽鋼1.4305
9天~ 不銹鋼-17SUS303-19.71617-M16不鏽鋼1.4305不鏽鋼1.4305
9天~ 不銹鋼2120.3SUS3034024.62020.3-M20不鏽鋼1.4305不鏽鋼1.4305

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類(用途) 特殊配置 型式 固定墊圈 規範 DIN 6319
不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767