(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | d1(M) | l1 | 材質 | 表面處理 | d2 (mm) | l2 (mm) | WS (mm) | 螺絲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 10 | 4 | ~ 7 | 鋼 | 染黑處理 | 2 | ~ 1 | 2 | 鋼,染黑 | |||
8天~ | 10 | 4 | ~ 9 | 鋼 | 染黑處理 | 2 | ~ 1 | 2 | 鋼,染黑 | |||
8天~ | 10 | 4 | ~ 11 | 鋼 | 染黑處理 | 2 | ~ 1 | 2 | 鋼,染黑 | |||
9天~ | 10 | 4 | ~ 13 | 鋼 | 染黑處理 | 2 | ~ 1 | 2 | 鋼,染黑 | |||
8天~ | 10 | 4 | ~ 17 | 鋼 | 染黑處理 | 2 | ~ 1 | 2 | 鋼,染黑 | |||
9天~ | 10 | 4 | ~ 21 | 鋼 | 染黑處理 | 2 | ~ 1 | 2 | 鋼,染黑 | |||
8天~ | 10 | 5 | ~ 9 | 鋼 | 染黑處理 | 3 | ~ 1 | 2.5 | 鋼,染黑 | |||
8天~ | 10 | 5 | ~ 11 | 鋼 | 染黑處理 | 3 | ~ 1 | 2.5 | 鋼,染黑 | |||
9天~ | 10 | 5 | ~ 13 | 鋼 | 染黑處理 | 3 | ~ 1 | 2.5 | 鋼,染黑 | |||
8天~ | 10 | 5 | ~ 17 | 鋼 | 染黑處理 | 3 | ~ 1 | 2.5 | 鋼,染黑 | |||
8天~ | 10 | 5 | ~ 21 | 鋼 | 染黑處理 | 3 | ~ 1 | 2.5 | 鋼,染黑 | |||
9天~ | 10 | 5 | ~ 26 | 鋼 | 染黑處理 | 3 | ~ 1 | 2.5 | 鋼,染黑 | |||
9天~ | 10 | 6 | ~ 11.3 | 鋼 | 染黑處理 | 3.5 | ~ 1.3 | 3 | 鋼,染黑 | |||
9天~ | 10 | 6 | ~ 13.3 | 鋼 | 染黑處理 | 3.5 | ~ 1.3 | 3 | 鋼,染黑 | |||
9天~ | 10 | 6 | ~ 17.3 | 鋼 | 染黑處理 | 3.5 | ~ 1.3 | 3 | 鋼,染黑 | |||
8天~ | 10 | 6 | ~ 21.3 | 鋼 | 染黑處理 | 3.5 | ~ 1.3 | 3 | 鋼,染黑 | |||
8天~ | 10 | 6 | ~ 26.3 | 鋼 | 染黑處理 | 3.5 | ~ 1.3 | 3 | 鋼,染黑 | |||
9天~ | 10 | 6 | ~ 33.3 | 鋼 | 染黑處理 | 3.5 | ~ 1.3 | 3 | 鋼,染黑 | |||
9天~ | 10 | 6 | ~ 41.3 | 鋼 | 染黑處理 | 3.5 | ~ 1.3 | 3 | 鋼,染黑 | |||
9天~ | 10 | 6 | ~ 51.3 | 鋼 | 染黑處理 | 3.5 | ~ 1.3 | 3 | 鋼,染黑 | |||
9天~ | 10 | 8 | ~ 13.6 | 鋼 | 染黑處理 | 5 | ~ 1.6 | 4 | 鋼,染黑 | |||
10天~ | 10 | 8 | ~ 17.6 | 鋼 | 染黑處理 | 5 | ~ 1.6 | 4 | 鋼,染黑 | |||
8天~ | 10 | 8 | ~ 21.6 | 鋼 | 染黑處理 | 5 | ~ 1.6 | 4 | 鋼,染黑 | |||
10天~ | 10 | 8 | ~ 26.6 | 鋼 | 染黑處理 | 5 | ~ 1.6 | 4 | 鋼,染黑 | |||
10天~ | 10 | 8 | ~ 33.6 | 鋼 | 染黑處理 | 5 | ~ 1.6 | 4 | 鋼,染黑 | |||
9天~ | 10 | 8 | ~ 41.6 | 鋼 | 染黑處理 | 5 | ~ 1.6 | 4 | 鋼,染黑 | |||
9天~ | 10 | 8 | ~ 51.6 | 鋼 | 染黑處理 | 5 | ~ 1.6 | 4 | 鋼,染黑 | |||
9天~ | 10 | 8 | ~ 64.6 | 鋼 | 染黑處理 | 5 | ~ 1.6 | 4 | 鋼,染黑 | |||
8天~ | 10 | 10 | ~ 17.9 | 鋼 | 染黑處理 | 6.5 | ~ 1.9 | 5 | 鋼,染黑 | |||
8天~ | 10 | 10 | ~ 21.9 | 鋼 | 染黑處理 | 6.5 | ~ 1.9 | 5 | 鋼,染黑 | |||
8天~ | 10 | 10 | ~ 26.9 | 鋼 | 染黑處理 | 6.5 | ~ 1.9 | 5 | 鋼,染黑 | |||
8天~ | 10 | 10 | ~ 33.9 | 鋼 | 染黑處理 | 6.5 | ~ 1.9 | 5 | 鋼,染黑 | |||
9天~ | 10 | 10 | ~ 41.9 | 鋼 | 染黑處理 | 6.5 | ~ 1.9 | 5 | 鋼,染黑 | |||
8天~ | 10 | 10 | ~ 51.9 | 鋼 | 染黑處理 | 6.5 | ~ 1.9 | 5 | 鋼,染黑 | |||
8天~ | 10 | 10 | ~ 64.9 | 鋼 | 染黑處理 | 6.5 | ~ 1.9 | 5 | 鋼,染黑 | |||
9天~ | 10 | 10 | ~ 81.9 | 鋼 | 染黑處理 | 6.5 | ~ 1.9 | 5 | 鋼,染黑 | |||
9天~ | 10 | 12 | ~ 22.1 | 鋼 | 染黑處理 | 8 | ~ 2.1 | 6 | 鋼,染黑 | |||
8天~ | 10 | 12 | ~ 27.1 | 鋼 | 染黑處理 | 8 | ~ 2.1 | 6 | 鋼,染黑 | |||
8天~ | 10 | 12 | ~ 34.1 | 鋼 | 染黑處理 | 8 | ~ 2.1 | 6 | 鋼,染黑 | |||
9天~ | 10 | 12 | ~ 42.1 | 鋼 | 染黑處理 | 8 | ~ 2.1 | 6 | 鋼,染黑 | |||
8天~ | 10 | 12 | ~ 52.1 | 鋼 | 染黑處理 | 8 | ~ 2.1 | 6 | 鋼,染黑 | |||
8天~ | 10 | 12 | ~ 65.1 | 鋼 | 染黑處理 | 8 | ~ 2.1 | 6 | 鋼,染黑 | |||
8天~ | 10 | 12 | ~ 82.1 | 鋼 | 染黑處理 | 8 | ~ 2.1 | 6 | 鋼,染黑 | |||
8天~ | 10 | 12 | ~ 102.1 | 鋼 | 染黑處理 | 8 | ~ 2.1 | 6 | 鋼,染黑 | |||
9天~ | 10 | 4 | ~ 7 | 不銹鋼 | 無 | 2 | ~ 1 | 2 | 不鏽鋼1.4305 | |||
10天~ | 10 | 4 | ~ 9 | 不銹鋼 | 無 | 2 | ~ 1 | 2 | 不鏽鋼1.4305 | |||
9天~ | 10 | 4 | ~ 11 | 不銹鋼 | 無 | 2 | ~ 1 | 2 | 不鏽鋼1.4305 | |||
9天~ | 10 | 4 | ~ 13 | 不銹鋼 | 無 | 2 | ~ 1 | 2 | 不鏽鋼1.4305 | |||
9天~ | 10 | 4 | ~ 17 | 不銹鋼 | 無 | 2 | ~ 1 | 2 | 不鏽鋼1.4305 | |||
9天~ | 10 | 5 | ~ 9 | 不銹鋼 | 無 | 3 | ~ 1 | 2.5 | 不鏽鋼1.4305 | |||
9天~ | 10 | 5 | ~ 11 | 不銹鋼 | 無 | 3 | ~ 1 | 2.5 | 不鏽鋼1.4305 | |||
9天~ | 10 | 5 | ~ 13 | 不銹鋼 | 無 | 3 | ~ 1 | 2.5 | 不鏽鋼1.4305 | |||
8天~ | 10 | 5 | ~ 17 | 不銹鋼 | 無 | 3 | ~ 1 | 2.5 | 不鏽鋼1.4305 | |||
9天~ | 10 | 5 | ~ 21 | 不銹鋼 | 無 | 3 | ~ 1 | 2.5 | 不鏽鋼1.4305 | |||
9天~ | 10 | 6 | ~ 11.3 | 不銹鋼 | 無 | 3.5 | ~ 1.3 | 3 | 不鏽鋼1.4305 | |||
9天~ | 10 | 6 | ~ 13.3 | 不銹鋼 | 無 | 3.5 | ~ 1.3 | 3 | 不鏽鋼1.4305 | |||
9天~ | 10 | 6 | ~ 17.3 | 不銹鋼 | 無 | 3.5 | ~ 1.3 | 3 | 不鏽鋼1.4305 | |||
9天~ | 10 | 6 | ~ 21.3 | 不銹鋼 | 無 | 3.5 | ~ 1.3 | 3 | 不鏽鋼1.4305 | |||
9天~ | 10 | 6 | ~ 26.3 | 不銹鋼 | 無 | 3.5 | ~ 1.3 | 3 | 不鏽鋼1.4305 | |||
16天~ | 10 | 6 | ~ 33.3 | 不銹鋼 | 無 | 3.5 | ~ 1.3 | 3 | 不鏽鋼1.4305 |
型號 |
---|
Loading...
安裝孔形狀 | 六角孔 | 基本形狀 | 標準(圓) | 前端形狀 | 平尾 |
---|---|---|---|---|---|
用途 | 標準 | 最高溫度(°C) | 80 | 最低溫度(°C) | -30 |
銷 | 熱塑性POM | 不含衝突礦物 | 是 | 符合REACH標準 | 是 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策