(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

高度調整元件 振盪型

高度調整元件 振盪型

在安置區域不平行時用於機器和設備安裝的水平調整。
自鎖高度調整元件配有細螺牙,用於垂直調整。所有元件均具有一個用於緊固的貫通孔。防扭轉鎖用作高度限制器,以限制最大調整高度。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
25120.0206
25120.0212
25120.0214
25120.0216
25120.0222
25120.0224
25120.0226
25120.0232
25120.0234
25120.0236
25120.0242
25120.0244
25120.0246
25120.0981
25120.0982
25120.0983
25120.0984
25120.0985
型號相關數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙材質 螺牙表面處理 d1 d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
行程l3
(mm)
靜態荷重能力最大值
(kN)
靜態荷重能力
(kN)
尺寸範圍
(mm)
高度調節元件尺寸d2
(mm)
螺絲用 不含衝突礦物 符合REACH標準
8天~ 10鍍鋅6.625M15 x 1~ 22~ 26~ 44030.7--M6
9天~ 10鍍鋅6.632M20 x 1~ 26~ 31~ 56555.7--M6
8天~ 10鍍鋅932M20 x 1~ 26~ 31~ 56548--M8
9天~ 10鍍鋅1132M20 x 1~ 26~ 31~ 56537.9--M10
8天~ 10鍍鋅1145M30 x 1,5~ 34~ 41~ 712092.9--M10
9天~ 10鍍鋅13.545M30 x 1,5~ 34~ 41~ 712080.4--M12
8天~ 10鍍鋅17.545M30 x 1,5~ 34~ 41~ 712045.5--M16
9天~ 10鍍鋅17.558M40 x 1,5~ 44~ 53~ 9210136--M16
9天~ 10鍍鋅2258M40 x 1,5~ 44~ 53~ 921090--M20
10天~ 10鍍鋅2658M40 x 1,5~ 44~ 53~ 921037--M24
10天~ 10鍍鋅2270M50 x 1,5~ 50~ 60~ 10330210--M20
10天~ 10鍍鋅2670M50 x 1,5~ 50~ 60~ 10330157--M24
9天~ 10鍍鋅3370M50 x 1,5~ 50~ 60~ 1033053--M30
- 9天~ 10----------25 - 2825---
- 9天~ 10----------30 - 3232---
- 9天~ 10----------45 - 5045---
- 8天~ 10----------58 - 6258---
- 9天~ 10----------68 - 7570---

Loading...

  1. 1

基本資訊

類型 附自動高度調節功能 底座材質 底座表面處理 鍍鋅

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務