(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

高度調整元件 高型 (型號表)

SMALL PARTS

高度調整元件 高型

用於機器和設備安裝的水平調整。
自鎖高度調整元件配有細螺牙,用於垂直調整。所有元件均具有一個用於緊固的貫通孔。防扭轉鎖用作高度限制器,以限制最大調整高度。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

25120.0142

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
25120.0142
型號相關數量折扣標準
出貨日
d1 d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
行程l3
(mm)
靜態荷重能力最大值
(kN)
靜態荷重能力
(kN)
螺絲用
10天~ 2270M50 x 1,5~ 66~ 106~ 40330210M20

Loading...

  1. 1

基本資訊

類型 附自動高度調節功能 螺牙材質 螺牙表面處理 鍍鋅
底座材質 底座表面處理 鍍鋅 不含衝突礦物
符合REACH標準

高度調整元件 高型的型號25120.0142頁面。
記載關於型號25120.0142之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
25120.0114
25120.0116
25120.0122
25120.0124
25120.0144
25120.0146
型號相關數量折扣標準
出貨日
d1 d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
行程l3
(mm)
靜態荷重能力最大值
(kN)
靜態荷重能力
(kN)
螺絲用
8天~ 932M20 x 1~ 35~ 55~ 206548M8
9天~ 1132M20 x 1~ 35~ 55~ 206537.9M10
8天~ 1145M30 x 1,5~ 42~ 67~ 2512092.9M10
8天~ 13.545M30 x 1,5~ 42~ 67~ 2512080.4M12
9天~ 2670M50 x 1,5~ 66~ 106~ 40330157M24
9天~ 3370M50 x 1,5~ 66~ 106~ 4033053M30

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務