(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
用於機器和設備安裝的水平調整。自鎖高度調整元件配有細螺牙,用於垂直調整。所有元件均具有一個用於緊固的貫通孔。防扭轉鎖用作高度限制器,以限制最大調整高度。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
25120.0014
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
類型 | 附自動高度調節功能 | 螺牙材質 | 鋼 | 螺牙表面處理 | 鍍鋅 |
---|---|---|---|---|---|
底座材質 | 鋼 | 底座表面處理 | 鍍鋅 | 不含衝突礦物 | 是 |
符合REACH標準 | 是 |
高度調整元件的型號25120.0014頁面。
記載關於型號25120.0014之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
25120.0006 |
25120.0012 |
25120.0016 |
25120.0022 |
25120.0024 |
25120.0026 |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | d1 | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | 行程l3 (mm) | 靜態荷重能力最大值 (kN) | 靜態荷重能力 (kN) | 螺絲用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 6.6 | 25 | M15 x 1 | ~ 15 | ~ 19 | ~ 4 | 40 | 30.7 | M6 | |||
8天~ | 6.6 | 32 | M20 x 1 | ~ 18 | ~ 23 | ~ 5 | 65 | 55.7 | M6 | |||
9天~ | 11 | 32 | M20 x 1 | ~ 18 | ~ 23 | ~ 5 | 65 | 37.9 | M10 | |||
8天~ | 11 | 45 | M30 x 1,5 | ~ 22 | ~ 29 | ~ 7 | 120 | 92.9 | M10 | |||
9天~ | 13.5 | 45 | M30 x 1,5 | ~ 22 | ~ 29 | ~ 7 | 120 | 80.4 | M12 | |||
9天~ | 17.5 | 45 | M30 x 1,5 | ~ 22 | ~ 29 | ~ 7 | 120 | 45.5 | M16 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策