(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

安裝墊 附緊固孔 (型號表)

SMALL PARTS

安裝墊 附緊固孔

[特長]
· 可用作機械腳座或止推墊。
· 安裝墊附2個緊固孔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

22590.0852

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22590.0852
型號相關數量折扣標準
出貨日
螺牙材質 d1 d2
(mm)
d3
(mm)
h1 h2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
t
(mm)
WS
(mm)
靜態荷重能力最大值
(kN)
滾珠元件 滾珠元件附螺栓 鎖定螺帽
9天~ 不鏽鋼M12659~ 2612.510094.548-1928-不鏽鋼1.4305不鏽鋼A2,DIN 934

Loading...

  1. 1

基本資訊

類型 調整螺栓型 底座材質 不鏽鋼 腳墊 不鏽鋼1.4305
不含衝突礦物 符合REACH標準

安裝墊 附緊固孔的型號22590.0852頁面。
記載關於型號22590.0852之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
22590.0712
22590.0716
22590.0720
22590.0856
22590.0868
22590.0872
型號相關數量折扣標準
出貨日
螺牙材質 d1 d2
(mm)
d3
(mm)
h1 h2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
t
(mm)
WS
(mm)
靜態荷重能力最大值
(kN)
滾珠元件 滾珠元件附螺栓 鎖定螺帽
8天~ -M12659~ 2612.5--48111928不鏽鋼1.4305--
8天~ -M16709~ 3213.5--5413.52436不鏽鋼1.4305--
8天~ -M20809~ 4216.5--64173044不鏽鋼1.4305--
8天~ 不鏽鋼M12659~ 2612.5150144.548-1928-不鏽鋼1.4305不鏽鋼A2,DIN 934
8天~ 不鏽鋼M16709~ 3213.51009454-2436-不鏽鋼1.4305不鏽鋼A2,ISO 4032
8天~ 不鏽鋼M16709~ 3213.520019454-2436-不鏽鋼1.4305不鏽鋼A2,ISO 4032

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務