(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

安裝墊 (型號表)

SMALL PARTS

安裝墊

[特長]
· 可用作機械腳座或止推墊。
· 塑膠工作溫度範圍:-30°C至+80°C

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

22590.0572

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22590.0572
型號相關數量折扣標準
出貨日
調整螺栓型的種類 螺牙材質 螺牙表面處理 底座材質 底座表面處理 底面橡膠材質 d1 d2
(mm)
h1 h2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
t
(mm)
WS
(mm)
最低溫度
(°C)
最高溫度
(°C)
靜態荷重能力最大值
(kN)
滾珠元件 滾珠元件附螺栓 腳墊 鎖定螺帽
9天~ 附底面橡膠不鏽鋼-不鏽鋼-聚甲醛 POMM1650~ 327200194-24-308020-不鏽鋼1.4305熱塑性POM不鏽鋼A2,ISO 4032

Loading...

  1. 1

基本資訊

類型 調整螺栓型 不含衝突礦物 符合REACH標準

安裝墊的型號22590.0572頁面。
記載關於型號22590.0572之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
22590.0012
22590.0016
22590.0020
22590.0582
22590.0588
22590.0595
型號相關數量折扣標準
出貨日
調整螺栓型的種類 螺牙材質 螺牙表面處理 底座材質 底座表面處理 底面橡膠材質 d1 d2
(mm)
h1 h2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
t
(mm)
WS
(mm)
最低溫度
(°C)
最高溫度
(°C)
靜態荷重能力最大值
(kN)
滾珠元件 滾珠元件附螺栓 腳墊 鎖定螺帽
8天~ -染黑處理染黑處理-M1240~ 266--1119-25035快削鋼,感應硬化,-熱處理鋼,回火-
10天~ -染黑處理染黑處理-M1650~ 327--13.524-25045快削鋼,感應硬化,-熱處理鋼,回火-
9天~ -染黑處理染黑處理-M2060~ 428--1730-25055快削鋼,感應硬化,-熱處理鋼,回火-
8天~ 附底面橡膠不鏽鋼-不鏽鋼-聚甲醛 POMM2060~ 42810092.5-30-308022-不鏽鋼1.4305熱塑性POM不鏽鋼A2,ISO 4032
10天~ 附底面橡膠不鏽鋼-不鏽鋼-聚甲醛 POMM2060~ 428200192.5-30-308022-不鏽鋼1.4305熱塑性POM不鏽鋼A2,ISO 4032
10天~ 附底面橡膠不鏽鋼-不鏽鋼-聚甲醛 POMM2460~ 459.510091-36-308025-不鏽鋼1.4305熱塑性POM不鏽鋼A2,ISO 4032

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務