(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
[特長]
· 可用作機械腳座或止推墊。
· 塑膠工作溫度範圍:-30°C至+80°C
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
22590.0472
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
類型 | 調整螺栓型 | 不含衝突礦物 | 是 | 符合REACH標準 | 是 |
---|
安裝墊的型號22590.0472頁面。
記載關於型號22590.0472之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
22590.0012 |
22590.0016 |
22590.0020 |
22590.0482 |
22590.0488 |
22590.0495 |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 調整螺栓型的種類 | 螺牙材質 | 螺牙表面處理 | 底座材質 | 底座表面處理 | 底面橡膠材質 | d1 | d2 (mm) | h1 | h2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | t (mm) | WS (mm) | 最低溫度 (°C) | 最高溫度 (°C) | 靜態荷重能力最大值 (kN) | 滾珠元件 | 滾珠元件附螺栓 | 腳墊 | 鎖定螺帽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | - | 鋼 | 染黑處理 | 鋼 | 染黑處理 | - | M12 | 40 | ~ 26 | 6 | - | - | 11 | 19 | - | 250 | 35 | 快削鋼,感應硬化, | - | 熱處理鋼,回火 | - | |||
10天~ | - | 鋼 | 染黑處理 | 鋼 | 染黑處理 | - | M16 | 50 | ~ 32 | 7 | - | - | 13.5 | 24 | - | 250 | 45 | 快削鋼,感應硬化, | - | 熱處理鋼,回火 | - | |||
9天~ | - | 鋼 | 染黑處理 | 鋼 | 染黑處理 | - | M20 | 60 | ~ 42 | 8 | - | - | 17 | 30 | - | 250 | 55 | 快削鋼,感應硬化, | - | 熱處理鋼,回火 | - | |||
9天~ | - | 鋼 | 染黑處理 | 鋼 | 染黑處理 | - | M20 | 60 | ~ 42 | 8 | 100 | 92.5 | - | 30 | - | 250 | 55 | - | 熱處理鋼 | 熱處理鋼,回火 | 鋼,ISO 4032 | |||
8天~ | - | 鋼 | 染黑處理 | 鋼 | 染黑處理 | - | M20 | 60 | ~ 42 | 8 | 200 | 192.5 | - | 30 | - | 250 | 55 | - | 熱處理鋼 | 熱處理鋼,回火 | 鋼,ISO 4032 | |||
9天~ | - | 鋼 | 染黑處理 | 鋼 | 染黑處理 | - | M24 | 60 | ~ 45 | 9.5 | 100 | 91 | - | 36 | - | 250 | 65 | - | 熱處理鋼 | 熱處理鋼,回火 | 鋼,ISO 4032 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策