(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

安裝墊

安裝墊

[特長]
· 可用作機械腳座或止推墊。
· 塑膠工作溫度範圍:-30°C至+80°C

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22590.0006
22590.0008
22590.0010
22590.0012
22590.0016
22590.0020
22590.0024
22590.0106
22590.0108
22590.0110
22590.0112
22590.0116
22590.0120
22590.0124
22590.0206
22590.0208
22590.0210
22590.0212
22590.0216
22590.0220
22590.0224
22590.0410
22590.0422
22590.0438
22590.0442
22590.0452
22590.0456
22590.0468
22590.0472
22590.0482
22590.0488
22590.0495
22590.0498
22590.0510
22590.0522
22590.0538
22590.0542
22590.0552
22590.0556
22590.0568
22590.0572
22590.0582
22590.0588
22590.0595
22590.0598
22590.0610
22590.0622
22590.0638
22590.0642
22590.0652
22590.0656
22590.0668
22590.0672
22590.0682
22590.0688
22590.0695
22590.0698
型號相關數量折扣標準
出貨日
RoHS調整螺栓型的種類 螺牙材質 螺牙表面處理 底座材質 底座表面處理 底面橡膠材質 d1 d2
(mm)
h1 h2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
t
(mm)
WS
(mm)
最低溫度
(°C)
最高溫度
(°C)
靜態荷重能力最大值
(kN)
滾珠元件 滾珠元件附螺栓 腳墊 鎖定螺帽
8天~ 10-染黑處理染黑處理-M620~ 142.5--510-25010快削鋼,感應硬化,-熱處理鋼,回火-
8天~ 10-染黑處理染黑處理-M825~ 184--713-25018快削鋼,感應硬化,-熱處理鋼,回火-
8天~ 10-染黑處理染黑處理-M1032~ 225--917-25020快削鋼,感應硬化,-熱處理鋼,回火-
8天~ 10-染黑處理染黑處理-M1240~ 266--1119-25035快削鋼,感應硬化,-熱處理鋼,回火-
10天~ 10-染黑處理染黑處理-M1650~ 327--13.524-25045快削鋼,感應硬化,-熱處理鋼,回火-
9天~ 10-染黑處理染黑處理-M2060~ 428--1730-25055快削鋼,感應硬化,-熱處理鋼,回火-
9天~ 10-染黑處理染黑處理-M2460~ 459.5--1936-25065快削鋼,感應硬化,-熱處理鋼,回火-
9天~ 10-不鏽鋼-不鏽鋼-聚甲醛 POMM620~ 142.5--510-30804不鏽鋼1.4305-熱塑性POM-
9天~ 10-不鏽鋼-不鏽鋼-聚甲醛 POMM825~ 184--713-30807不鏽鋼1.4305-熱塑性POM-
9天~ 10-不鏽鋼-不鏽鋼-聚甲醛 POMM1032~ 225--917-308010不鏽鋼1.4305-熱塑性POM-
8天~ 10-不鏽鋼-不鏽鋼-聚甲醛 POMM1240~ 266--1119-308018不鏽鋼1.4305-熱塑性POM-
9天~ 10-不鏽鋼-不鏽鋼-聚甲醛 POMM1650~ 327--13.524-308020不鏽鋼1.4305-熱塑性POM-
8天~ 10-不鏽鋼-不鏽鋼-聚甲醛 POMM2060~ 428--1730-308022不鏽鋼1.4305-熱塑性POM-
8天~ 10-不鏽鋼-不鏽鋼-聚甲醛 POMM2460~ 459.5--1936-308025不鏽鋼1.4305-熱塑性POM-
9天~ 10附底面橡膠樹脂-不鏽鋼--M620~ 142.5--510-2508不鏽鋼1.4305-不鏽鋼1.4305-
8天~ 10附底面橡膠樹脂-不鏽鋼--M825~ 184--713-25014不鏽鋼1.4305-不鏽鋼1.4305-
8天~ 10附底面橡膠樹脂-不鏽鋼--M1032~ 225--917-25016不鏽鋼1.4305-不鏽鋼1.4305-
9天~ 10附底面橡膠樹脂-不鏽鋼--M1240~ 266--1119-25028不鏽鋼1.4305-不鏽鋼1.4305-
10天~ 10附底面橡膠樹脂-不鏽鋼--M1650~ 327--13.524-25036不鏽鋼1.4305-不鏽鋼1.4305-
10天~ 10附底面橡膠樹脂-不鏽鋼--M2060~ 428--1730-25044不鏽鋼1.4305-不鏽鋼1.4305-
10天~ 10附底面橡膠樹脂-不鏽鋼--M2460~ 459.5--1936-25052不鏽鋼1.4305-不鏽鋼1.4305-
9天~ 10-染黑處理染黑處理-M620~ 142.56057-10-25010-熱處理鋼熱處理鋼,回火鋼,ISO 4032
8天~ 10-染黑處理染黑處理-M825~ 1848076-13-25018-熱處理鋼熱處理鋼,回火鋼,ISO 4032
11天~ 10-染黑處理染黑處理-M1032~ 22510095.5-17-25020-熱處理鋼熱處理鋼,回火鋼,DIN 934
8天~ 10-染黑處理染黑處理-M1032~ 225150145.5-17-25020-熱處理鋼熱處理鋼,回火鋼,DIN 934
8天~ 10-染黑處理染黑處理-M1240~ 26610094.5-19-25035-熱處理鋼熱處理鋼,回火鋼,DIN 934
8天~ 10-染黑處理染黑處理-M1240~ 266150144.5-19-25035-熱處理鋼熱處理鋼,回火鋼,DIN 934
9天~ 10-染黑處理染黑處理-M1650~ 32710094-24-25045-熱處理鋼熱處理鋼,回火鋼,ISO 4032
9天~ 10-染黑處理染黑處理-M1650~ 327200194-24-25045-熱處理鋼熱處理鋼,回火鋼,ISO 4032
9天~ 10-染黑處理染黑處理-M2060~ 42810092.5-30-25055-熱處理鋼熱處理鋼,回火鋼,ISO 4032
8天~ 10-染黑處理染黑處理-M2060~ 428200192.5-30-25055-熱處理鋼熱處理鋼,回火鋼,ISO 4032
9天~ 10-染黑處理染黑處理-M2460~ 459.510091-36-25065-熱處理鋼熱處理鋼,回火鋼,ISO 4032
9天~ 10-染黑處理染黑處理-M2460~ 459.5200191-36-25065-熱處理鋼熱處理鋼,回火鋼,ISO 4032
8天~ 10附底面橡膠不鏽鋼-不鏽鋼-聚甲醛 POMM620~ 142.56057-10-30804-不鏽鋼1.4305熱塑性POM不鏽鋼A2,ISO 4032
9天~ 10附底面橡膠不鏽鋼-不鏽鋼-聚甲醛 POMM825~ 1848076-13-30807-不鏽鋼1.4305熱塑性POM不鏽鋼A2,ISO 4032
9天~ 10附底面橡膠不鏽鋼-不鏽鋼-聚甲醛 POMM1032~ 22510095.5-17-308010-不鏽鋼1.4305熱塑性POM不鏽鋼A2,DIN 934
8天~ 10附底面橡膠不鏽鋼-不鏽鋼-聚甲醛 POMM1032~ 225150145.5-17-308010-不鏽鋼1.4305熱塑性POM不鏽鋼A2,DIN 934
8天~ 10附底面橡膠不鏽鋼-不鏽鋼-聚甲醛 POMM1240~ 26610094.5-19-308018-不鏽鋼1.4305熱塑性POM不鏽鋼A2,DIN 934
9天~ 10附底面橡膠不鏽鋼-不鏽鋼-聚甲醛 POMM1240~ 266150144.5-19-308018-不鏽鋼1.4305熱塑性POM不鏽鋼A2,DIN 934
9天~ 10附底面橡膠不鏽鋼-不鏽鋼-聚甲醛 POMM1650~ 32710094-24-308020-不鏽鋼1.4305熱塑性POM不鏽鋼A2,ISO 4032
9天~ 10附底面橡膠不鏽鋼-不鏽鋼-聚甲醛 POMM1650~ 327200194-24-308020-不鏽鋼1.4305熱塑性POM不鏽鋼A2,ISO 4032
8天~ 10附底面橡膠不鏽鋼-不鏽鋼-聚甲醛 POMM2060~ 42810092.5-30-308022-不鏽鋼1.4305熱塑性POM不鏽鋼A2,ISO 4032
10天~ 10附底面橡膠不鏽鋼-不鏽鋼-聚甲醛 POMM2060~ 428200192.5-30-308022-不鏽鋼1.4305熱塑性POM不鏽鋼A2,ISO 4032
10天~ 10附底面橡膠不鏽鋼-不鏽鋼-聚甲醛 POMM2460~ 459.510091-36-308025-不鏽鋼1.4305熱塑性POM不鏽鋼A2,ISO 4032
10天~ 10附底面橡膠不鏽鋼-不鏽鋼-聚甲醛 POMM2460~ 459.5200191-36-308025-不鏽鋼1.4305熱塑性POM不鏽鋼A2,ISO 4032
8天~ 10-不鏽鋼-不鏽鋼--M620~ 142.56057-10-2508-不鏽鋼1.4305不鏽鋼1.4305不鏽鋼A2,ISO 4032
8天~ 10-不鏽鋼-不鏽鋼--M825~ 1848076-13-25014-不鏽鋼1.4305不鏽鋼1.4305不鏽鋼A2,ISO 4032
8天~ 10-不鏽鋼-不鏽鋼--M1032~ 22510095.5-17-25016-不鏽鋼1.4305不鏽鋼1.4305不鏽鋼A2,DIN 934
8天~ 10-不鏽鋼-不鏽鋼--M1032~ 225150145.5-17-25016-不鏽鋼1.4305不鏽鋼1.4305不鏽鋼A2,DIN 934
8天~ 10-不鏽鋼-不鏽鋼--M1240~ 26610094.5-19-25028-不鏽鋼1.4305不鏽鋼1.4305不鏽鋼A2,DIN 934
8天~ 10-不鏽鋼-不鏽鋼--M1240~ 266150144.5-19-25028-不鏽鋼1.4305不鏽鋼1.4305不鏽鋼A2,DIN 934
9天~ 10-不鏽鋼-不鏽鋼--M1650~ 32710094-24-25036-不鏽鋼1.4305不鏽鋼1.4305不鏽鋼A2,ISO 4032
9天~ 10-不鏽鋼-不鏽鋼--M1650~ 327200194-24-25036-不鏽鋼1.4305不鏽鋼1.4305不鏽鋼A2,ISO 4032
11天~ 10-不鏽鋼-不鏽鋼--M2060~ 42810092.5-30-25044-不鏽鋼1.4305不鏽鋼1.4305不鏽鋼A2,ISO 4032
10天~ 10-不鏽鋼-不鏽鋼--M2060~ 428200192.5-30-25044-不鏽鋼1.4305不鏽鋼1.4305不鏽鋼A2,ISO 4032
18天~ 10-不鏽鋼-不鏽鋼--M2460~ 459.510091-36-25052-不鏽鋼1.4305不鏽鋼1.4305不鏽鋼A2,ISO 4032
10天~ 10-不鏽鋼-不鏽鋼--M2460~ 459.5200191-36-25052-不鏽鋼1.4305不鏽鋼1.4305不鏽鋼A2,ISO 4032

Loading...

  1. 1

基本資訊

類型 調整螺栓型 不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務