(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

T形螺帽 >菱形<

T形螺帽 >菱形<

[規格]
・d(M):5-36
・材質:回火染黑熱處理鋼
・符合REACH標準:是

[特長]
・「菱形」T形槽的螺帽不必縱向插入,可直接插入槽中

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
23020.0560
23020.0580
23020.0600
23020.0620
23020.0640
23020.0660
23020.0680
23020.0700
23020.0720
23020.0780
23020.0860
23020.0920
型號相關數量折扣標準
出貨日
d(M) a
(mm)
e
(mm)
h
(mm)
k
(mm)
T形槽尺寸
(mm)
9天~ 55.710846
8天~ 67.6131068
8天~ 89.61512610
8天~ 1011.61814712
9天~ 1213.62216814
8天~ 1415.62518916
9天~ 1617.628201018
9天~ 1819.632241220
9天~ 2021.635281422
9天~ 2427.644361828
9天~ 3035.554442236
9天~ 3641.565522642
型號
型號相關數量折扣標準
出貨日
d(M) a
(mm)
e
(mm)
h
(mm)
k
(mm)
T形槽尺寸
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 表面處理(詳細) 染黑處理 防鬆脫詳細資料 其他特殊形狀
不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767