(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
23020.0060 |
23020.0080 |
23020.0100 |
23020.0120 |
23020.0140 |
23020.0160 |
23020.0180 |
23020.0200 |
23020.0220 |
23020.0280 |
23020.0360 |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | d(M) | a (mm) | e (mm) | h (mm) | k (mm) | l (mm) | T型槽尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 10 | 5 | 5.6 | 10 | 8 | 4 | 20 | 6 | |||
9天~ | 10 | 6 | 7.6 | 13 | 10 | 6 | 26 | 8 | |||
8天~ | 10 | 8 | 9.6 | 15 | 12 | 6 | 30 | 10 | |||
8天~ | 10 | 10 | 11.6 | 18 | 14 | 7 | 36 | 12 | |||
8天~ | 10 | 12 | 13.6 | 22 | 16 | 8 | 44 | 14 | |||
8天~ | 10 | 14 | 15.6 | 25 | 18 | 9 | 50 | 16 | |||
8天~ | 10 | 16 | 17.6 | 28 | 20 | 10 | 56 | 18 | |||
8天~ | 10 | 18 | 19.6 | 32 | 24 | 12 | 64 | 20 | |||
8天~ | 10 | 20 | 21.6 | 35 | 28 | 14 | 70 | 22 | |||
8天~ | 10 | 24 | 27.6 | 44 | 36 | 18 | 88 | 28 | |||
8天~ | 10 | 30 | 35.5 | 54 | 44 | 22 | 108 | 36 |
Loading...
材質 | 鋼 | 表面處理(詳細) | 染黑處理 | 防鬆脫詳細資料 | 其他特殊形狀 |
---|---|---|---|---|---|
不含衝突礦物 | 是 | 符合REACH標準 | 是 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策