(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

T形槽用螺帽 DIN 508 附防滑裝置

T形槽用螺帽 DIN 508 附防滑裝置

彈簧元件可避免T形螺帽垂直或水平滑動。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
23010.0811
23010.0813
23010.0815
23010.0819
23010.0823
型號相關數量折扣標準
出貨日
RoHSd(M) a
(mm)
e
(mm)
h
(mm)
k
(mm)
s
(mm)
T形槽尺寸
(mm)
10天~ 1089.6151260.6510
9天~ 101011.6181470.812
8天~ 101213.6221680.914
8天~ 101617.6282010118
8天~ 102021.63528141.622
型號
型號相關數量折扣標準
出貨日
RoHSd(M) a
(mm)
e
(mm)
h
(mm)
k
(mm)
s
(mm)
T形槽尺寸
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

表面處理(詳細) 染黑處理 防鬆脫詳細資料 其他特殊形狀 彈簧 不鏽鋼
滾珠 滾珠軸承鋼,硬化 T型螺帽 熱處理鋼,回火,10級,染黑 不含衝突礦物
符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務