(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

T形槽用螺帽 (型號表)

NUTS

T形槽用螺帽

T形螺帽須使用完整螺牙長度進行鎖緊,才能發揮完整荷重能力。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

23010.0361

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
23010.0361
型號相關數量折扣標準
出貨日
d(M) 材質 表面處理(詳細) a
(mm)
e
(mm)
h
(mm)
k
(mm)
T型槽尺寸
(mm)
DIN 508測試力F最小值
(kN)
T型槽DIN 650用
(mm)
DIN偏差
9天~ 3035.55444223644836-

Loading...

  1. 1

基本資訊

防鬆脫詳細資料 其他特殊形狀 不含衝突礦物 符合REACH標準

T形槽用螺帽的型號23010.0361頁面。
記載關於型號23010.0361之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
23010.0062
23010.0081
23010.0082
23010.0362
23010.0364
23010.0421
型號相關數量折扣標準
出貨日
d(M) 材質 表面處理(詳細) a
(mm)
e
(mm)
h
(mm)
k
(mm)
T型槽尺寸
(mm)
DIN 508測試力F最小值
(kN)
T型槽DIN 650用
(mm)
DIN偏差
8天~ 5染黑處理5.61084611.46-
8天~ 67.6131068168-
8天~ 6染黑處理7.6131068168-
8天~ 30染黑處理35.55444223644836-
9天~ 24染黑處理35.55444223628236DIN標準不含這些尺寸。
8天~ 3641.56552264265342-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務