(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | d(M) | 材質 | 表面處理(詳細) | a (mm) | e (mm) | h (mm) | k (mm) | T形槽尺寸 (mm) | DIN 508測試力F最小值 (kN) | T形槽DIN 650用 (mm) | DIN偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | - | 4 | 鋼 | 無 | 4.6 | 9 | 6.5 | 3 | 5 | 7 | 5 | - | |||
8天~ | 10 | 4 | 鋼 | 染黑處理 | 4.6 | 9 | 6.5 | 3 | 5 | 7 | 5 | - | |||
8天~ | 10 | 5 | 鋼 | 無 | 5.6 | 10 | 8 | 4 | 6 | 11.4 | 6 | - | |||
8天~ | 10 | 5 | 鋼 | 染黑處理 | 5.6 | 10 | 8 | 4 | 6 | 11.4 | 6 | - | |||
8天~ | 10 | 6 | 鋼 | 無 | 7.6 | 13 | 10 | 6 | 8 | 16 | 8 | - | |||
8天~ | 10 | 6 | 鋼 | 染黑處理 | 7.6 | 13 | 10 | 6 | 8 | 16 | 8 | - | |||
8天~ | 10 | 8 | 鋼 | 無 | 9.6 | 15 | 12 | 6 | 10 | 29 | 10 | - | |||
8天~ | 10 | 8 | 鋼 | 染黑處理 | 9.6 | 15 | 12 | 6 | 10 | 29 | 10 | - | |||
8天~ | 10 | 6 | 鋼 | 無 | 9.6 | 15 | 12 | 6 | 10 | 16 | 10 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
8天~ | 10 | 6 | 鋼 | 染黑處理 | 9.6 | 15 | 12 | 6 | 10 | 16 | 10 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
8天~ | 10 | 10 | 鋼 | 無 | 11.6 | 18 | 14 | 7 | 12 | 46 | 12 | - | |||
8天~ | 10 | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 11.6 | 18 | 14 | 7 | 12 | 46 | 12 | - | |||
9天~ | 10 | 8 | 鋼 | 無 | 11.6 | 18 | 14 | 7 | 12 | 29 | 12 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
8天~ | 10 | 8 | 鋼 | 染黑處理 | 11.6 | 18 | 14 | 7 | 12 | 29 | 12 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
9天~ | 10 | 12 | 鋼 | 無 | 13.6 | 22 | 16 | 8 | 14 | 67 | 14 | - | |||
8天~ | 10 | 12 | 鋼 | 染黑處理 | 13.6 | 22 | 16 | 8 | 14 | 67 | 14 | - | |||
9天~ | 10 | 10 | 鋼 | 無 | 13.6 | 22 | 16 | 8 | 14 | 46 | 14 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
8天~ | 10 | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 13.6 | 22 | 16 | 8 | 14 | 46 | 14 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
8天~ | 10 | 8 | 鋼 | 染黑處理 | 13.6 | 22 | 16 | 8 | 14 | 29 | 14 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
8天~ | 10 | 14 | 鋼 | 無 | 15.6 | 25 | 18 | 9 | 16 | - | 16 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
8天~ | 10 | 14 | 鋼 | 染黑處理 | 15.6 | 25 | 18 | 9 | 16 | - | 16 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
8天~ | 10 | 12 | 鋼 | 無 | 15.6 | 25 | 18 | 9 | 16 | 67 | 16 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
9天~ | 10 | 12 | 鋼 | 染黑處理 | 15.6 | 25 | 18 | 9 | 16 | 67 | 16 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
9天~ | 10 | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 15.6 | 25 | 18 | 9 | 16 | 46 | 16 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
8天~ | 10 | 8 | 鋼 | 染黑處理 | 15.6 | 25 | 18 | 9 | 16 | 29 | 16 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
8天~ | 10 | 16 | 鋼 | 無 | 17.6 | 28 | 20 | 10 | 18 | 128 | 18 | - | |||
8天~ | 10 | 16 | 鋼 | 染黑處理 | 17.6 | 28 | 20 | 10 | 18 | 128 | 18 | - | |||
8天~ | 10 | 14 | 鋼 | 無 | 17.6 | 28 | 20 | 10 | 18 | - | 18 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
9天~ | 10 | 14 | 鋼 | 染黑處理 | 17.6 | 28 | 20 | 10 | 18 | - | 18 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
9天~ | 10 | 12 | 鋼 | 染黑處理 | 17.6 | 28 | 20 | 10 | 18 | 67 | 18 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
9天~ | 10 | 10 | 鋼 | 染黑處理 | 17.6 | 28 | 20 | 10 | 18 | 46 | 18 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
8天~ | 10 | 8 | 鋼 | 染黑處理 | 17.6 | 28 | 20 | 10 | 18 | 29 | 18 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
8天~ | 10 | 18 | 鋼 | 無 | 19.6 | 32 | 24 | 12 | 20 | - | 20 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
8天~ | 10 | 18 | 鋼 | 染黑處理 | 19.6 | 32 | 24 | 12 | 20 | - | 20 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
9天~ | 10 | 16 | 鋼 | 無 | 19.6 | 32 | 24 | 12 | 20 | 128 | 20 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
8天~ | 10 | 16 | 鋼 | 染黑處理 | 19.6 | 32 | 24 | 12 | 20 | 128 | 20 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
9天~ | 10 | 12 | 鋼 | 染黑處理 | 19.6 | 32 | 24 | 12 | 20 | 67 | 20 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
8天~ | 10 | 20 | 鋼 | 無 | 21.6 | 35 | 28 | 14 | 22 | 196 | 22 | - | |||
9天~ | 10 | 20 | 鋼 | 染黑處理 | 21.6 | 35 | 28 | 14 | 22 | 196 | 22 | - | |||
8天~ | 10 | 18 | 鋼 | 無 | 21.6 | 35 | 28 | 14 | 22 | - | 22 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
8天~ | 10 | 18 | 鋼 | 染黑處理 | 21.6 | 35 | 28 | 14 | 22 | - | 22 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
9天~ | 10 | 12 | 鋼 | 染黑處理 | 21.6 | 35 | 28 | 14 | 22 | 67 | 22 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
10天~ | 10 | 16 | 鋼 | 染黑處理 | 21.6 | 35 | 28 | 14 | 22 | 128 | 22 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
8天~ | 10 | 22 | 鋼 | 無 | 23.6 | 40 | 32 | 16 | 24 | - | 24 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
8天~ | 10 | 22 | 鋼 | 染黑處理 | 23.6 | 40 | 32 | 16 | 24 | - | 24 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
8天~ | 10 | 20 | 鋼 | 無 | 23.6 | 40 | 32 | 16 | 24 | 196 | 24 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
8天~ | 10 | 20 | 鋼 | 染黑處理 | 23.6 | 40 | 32 | 16 | 24 | 196 | 24 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
8天~ | 10 | 16 | 鋼 | 染黑處理 | 23.6 | 40 | 32 | 16 | 24 | 128 | 24 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
10天~ | 10 | 24 | 鋼 | 無 | 27.6 | 44 | 36 | 18 | 28 | 282 | 28 | - | |||
8天~ | 10 | 24 | 鋼 | 染黑處理 | 27.6 | 44 | 36 | 18 | 28 | 282 | 28 | - | |||
8天~ | 10 | 22 | 鋼 | 染黑處理 | 27.6 | 44 | 36 | 18 | 28 | - | 28 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
9天~ | 10 | 20 | 鋼 | 染黑處理 | 27.6 | 44 | 36 | 18 | 28 | 196 | 28 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
8天~ | 10 | 16 | 鋼 | 染黑處理 | 27.6 | 44 | 36 | 18 | 28 | 128 | 28 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
8天~ | 10 | 27 | 鋼 | 染黑處理 | 31.5 | 50 | 40 | 20 | 32 | - | 32 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
9天~ | 10 | 30 | 鋼 | 無 | 35.5 | 54 | 44 | 22 | 36 | 448 | 36 | - | |||
8天~ | 10 | 30 | 鋼 | 染黑處理 | 35.5 | 54 | 44 | 22 | 36 | 448 | 36 | - | |||
9天~ | 10 | 24 | 鋼 | 染黑處理 | 35.5 | 54 | 44 | 22 | 36 | 282 | 36 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
8天~ | 10 | 36 | 鋼 | 無 | 41.5 | 65 | 52 | 26 | 42 | 653 | 42 | - | |||
8天~ | 10 | 36 | 鋼 | 染黑處理 | 41.5 | 65 | 52 | 26 | 42 | 653 | 42 | - | |||
8天~ | 10 | 42 | 鋼 | 無 | 47.5 | 75 | 60 | 30 | 48 | 653 | 48 | - |
型號 |
---|
Loading...
防鬆脫詳細資料 | 其他特殊形狀 | 不含衝突礦物 | 是 | 符合REACH標準 | 是 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策