(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鋼/橡膠製子彈形金屬緩衝件 外螺牙 NR/25150

鋼/橡膠製子彈形金屬緩衝件 外螺牙 NR/25150

[特長]
· 可用作彈性止動器。由於拋物面形狀,吸收能力(阻尼效應)開始時較溫和,然後逐漸增強。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
25150.0522
25150.0532
25150.0533
25150.0537
25150.0552
25150.0553
25150.0622
25150.0632
25150.0633
25150.0637
25150.0652
25150.0653
型號相關數量折扣標準
出貨日
RoHS最大荷重能力
(N)
接續種類 d2 高度l1
(mm)
彈簧常數
(N/mm)
d1
(mm)
t
(mm)
彈簧範圍
(mm)
l2
(mm)
8天~ 10-一端內螺牙M624~ 16.6205~ 6-
9天~ 10150一端內螺牙M8-~ 24306.5~ 6.25-
8天~ 10200一端內螺牙M836~ 26.6306.5~ 7.5-
8天~ 10650一端內螺牙M8-~ 65356.5~ 10-
8天~ 10750一端內螺牙M861~ 50506.5~ 15-
8天~ 10-一端內螺牙M1068~ 50507~ 17-
8天~ 10-一端外螺牙M624~ 16.620-~ 618
8天~ 10150一端外螺牙M8-~ 2430-~ 6.2518
10天~ 10200一端外螺牙M836~ 26.630-~ 7.520
8天~ 10650一端外螺牙M8-~ 6535-~ 1023
8天~ 10750一端外螺牙M861~ 5050-~ 1528
8天~ 10-一端外螺牙M1068~ 5050-~ 1728

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 防震橡膠 使用用途 緩衝 硬度(蕭氏硬度A) 55±5°
防震橡膠的種類 方形 防震體的材質 天然橡膠 使用溫度範圍(℃) -30::80
顏色 s(mm) 2 支撐墊圈 鋼,鍍鋅
螺牙襯套 鋼,鍍鋅 主體 天然橡膠 (彈性橡膠 NR) 螺絲 鋼,鍍鋅
不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務