(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

偏心手把 附軸銷

偏心手把 附軸銷

[特長]
· 工作溫度範圍:塑膠手柄型最高60°C。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
23390.0408
23390.0410
23390.0412
23390.0508
23390.0510
23390.0512
型號相關數量折扣標準
出貨日
旋轉半徑R
(mm)
本體 材質 d
(mm)
l
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
s
(mm)
偏心行程s
(mm)
r1
(mm)
r2
(mm)
偏心零件
(°C)
9天~ 1148~ 11413919.5414~ 129.073.8717.221.07鋼St. 52-3,磷酸鋅處理
9天~ 13810~ 138171224.5417~ 1511.454.8521.626.45鋼St. 52-3,磷酸鋅處理
10天~ 15712~ 157201431.8121~ 1816.296.292834.29鋼St. 52-3,磷酸鋅處理
9天~ 114鋅合金8~ 11413919.5414~ 129.073.8717.221.07不鏽鋼1.4301
10天~ 138鋅合金10~ 138171224.5417~ 1511.454.8521.626.45不鏽鋼1.4301
9天~ 157鋅合金12~ 157201431.8121~ 1816.296.292834.29不鏽鋼1.4301

Loading...

  1. 1

基本資訊

用途 相關零件 種類 夾具 固定具裝置 形狀 附旋鈕形
安裝部種類 圓孔 安裝部 材質 不銹鋼 支點銷 不鏽鋼1.4021,熱處理
安全環(Nm) 不鏽鋼1.4310 最高溫度 60 塑膠護蓋 PVC,紅色
不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務