(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

偏心快速夾持手把 附螺帽

偏心快速夾持手把 附螺帽

[特長]
· 可快速確實安裝和拆卸組件。
· 可調整型利用鎖緊螺帽來調整手把面的方向。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
23390.0001
23390.0002
23390.0003
23390.0101
23390.0102
23390.0103
23390.0201
23390.0202
23390.0203
23390.0301
23390.0302
23390.0303
型號相關數量折扣標準
出貨日
安裝部 長度 L
(mm)
t1
(mm)
t2
(mm)
d1
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l
(mm)
b
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
s
(mm)
支撐墊圈
8天~ 13133M616-18.5631616.4-0.75熱塑性PA,玻璃纖維強化
9天~ 15153.7M820-22.5822019.5-1熱塑性PA,玻璃纖維強化
10天~ -------------
8天~ 13133M61619-631616.41.50.75熱塑性POM,玻璃纖維強化
9天~ 15153.7M82025-822019.52.51熱塑性POM,玻璃纖維強化
10天~ -------------
10天~ -------------
10天~ -------------
10天~ -------------
10天~ -------------
10天~ -------------
10天~ -------------

Loading...

  1. 1

基本資訊

用途 相關零件 種類 夾具 固定具裝置 形狀 附旋鈕形
安裝部種類 外螺牙 本體 材質 鋅合金 內部零件材質 鋼,鍍鋅
最高溫度 80 附螺牙零件 鋼,鍍鋅 調整螺帽 鋼,鍍鋅
不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務