(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

位置可調式夾持手把 附螺帽和止推軸承

位置可調式夾持手把 附螺帽和止推軸承

[特長]
· 夾持手把,可調整手把位置。
· 內部零件為不鏽鋼材質。
· 具有多種用途,包括醫療器材和化學工業。
· 拉起手把時,鋸齒會脫離,即可任意改變手把位置。
· 鬆開手把後,即恢復嚙合狀態。
· 螺牙部可以更換。
· 減少座面摩擦造成的損失,使用相同的手把可實現兩倍固定力。
· 由於座面不移動,因此不會在使用零件上形成刮痕。
· 可對螺牙部施加高預緊力,使其不易鬆脫。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
24420.0010
24420.0012
24420.0110
24420.0112
24420.0210
24420.0212
24420.0310
24420.0312
24420.1010
24420.1012
24420.1110
24420.1112
24420.1210
24420.1212
24420.1310
24420.1312
型號相關數量折扣標準
出貨日
RoHS旋轉半徑R
(mm)
安裝部 材質 安裝部 表面處理 安裝部 長度 L
(mm)
內部零件材質 t1
(mm)
t2
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
附螺牙零件 顏色
9天~ 1062染黑處理12.5鋼,氮化,染黑12.5518M6246234.5503鋼,氮化,染黑橘色
9天~ 1062染黑處理12.5鋼,氮化,染黑12.5518M6246234.5503鋼,氮化,染黑黑色
10天~ 1074染黑處理14鋼,氮化,染黑144.222M8257439.5563.5鋼,氮化,染黑橘色
9天~ 1074染黑處理14鋼,氮化,染黑144.222M8257439.5563.5鋼,氮化,染黑黑色
8天~ 1089染黑處理18鋼,氮化,染黑185.425M10308946.5664鋼,氮化,染黑橘色
8天~ 1089染黑處理18鋼,氮化,染黑185.425M10308946.5664鋼,氮化,染黑黑色
9天~ 10-染黑處理26.5鋼,氮化,染黑26.56.630M123510856.5825鋼,氮化,染黑橘色
8天~ 10-染黑處理26.5鋼,氮化,染黑26.56.630M123510856.5825鋼,氮化,染黑黑色
8天~ 1062不銹鋼-12.5不鏽鋼12.5518M6246234.5503不鏽鋼橘色
8天~ 1062不銹鋼-12.5不鏽鋼12.5518M6246234.5503不鏽鋼黑色
8天~ 1074不銹鋼-14不鏽鋼144.222M8257439.5563.5不鏽鋼橘色
8天~ 1074不銹鋼-14不鏽鋼144.222M8257439.5563.5不鏽鋼黑色
8天~ 1089不銹鋼-18不鏽鋼185.425M10308946.5664不鏽鋼橘色
10天~ 1089不銹鋼-18不鏽鋼185.425M10308946.5664不鏽鋼黑色
8天~ 10-不銹鋼-26.5不鏽鋼26.56.630M123510856.5825不鏽鋼橘色
8天~ 10-不銹鋼-26.5不鏽鋼26.56.630M123510856.5825不鏽鋼黑色

Loading...

  1. 1

基本資訊

用途 相關零件 種類 夾具 固定具裝置 操作方向
形狀 附旋鈕形 附旋鈕把手形狀 單把 安裝部種類 內螺牙
本體 材質 鋅合金 版本 附軸向軸承和內螺牙 不含衝突礦物
符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務